Tension nominale par rapport bloc de jonction voisin
800 V
Tension nominale DC
800 V
Normes
IEC 60947-7-2
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
0,42 mΩ
Tension de choc nominale
8 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Généralités
Normes
IEC 60947-7-2
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 4
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 18
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A6
Dimension de la lame
1,0 x 5,5 mm
Embouts doubles, max.
6 mm²
Embouts doubles, min.
0,75 mm²
Longueur de dénudage
18 mm
Nombre de raccordements
2
Plage de serrage, max.
16 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 4
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 18
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
16 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
16 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
10 mm²
Sens de raccordement
en haut
Type de raccordement
PUSH IN
Type de raccordement 2
Raccordement sur barre collectrice
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
2668740000
Type:
AITB 16 BB 2C
Version:
Bloc de jonction d’installation multi-niveaux, PUSH IN, Beige foncé, 16 mm², 76 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction d’installation multi-niveaux, PUSH IN, Beige foncé, 16 mm², 76 A, 800 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.