Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código
2668750000
Tipo
AITB 16 BB 2C BL
GTIN (EAN)
4064675266235
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
52,9 mm
Profundidad (pulgadas)
2,083 inch
Altura
84,6 mm
Altura (pulgadas)
3,331 inch
Anchura
10 mm
Anchura (pulgadas)
0,394 inch
Peso neto
24,64 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Longitud de desaislado
18 mm
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 18
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 4
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 16 mm², 76 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 16 mm², 76 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, azul, 16 mm², 76 A, 1000 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.