Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AITB 16 BB 2C
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, mörkbeige, 16 mm², 76 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
Art.nr. 2668740000
Typ AITB 16 BB 2C
GTIN (EAN) 4064675266228
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 52,9 mm
Byggdjup (tum) 2,083 inch
Höjd 84,6 mm
Bygghöjd (tum) 3,331 inch
Bredd 10 mm
Byggbredd (tum) 0,394 inch
Nettovikt 31,965 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 18
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 16 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 10 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning övre
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 18 mm
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 16 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 18
Ledardiameter, fintrådig, max. 16 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A6
Tvilling-ändhylsa, max. 6 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,75 mm²

Märkdata

Märkarea 16 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 76 A
Ström med max. ledare 76 A
Normer IEC 60947-7-1
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 2,43 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Färg manöverelement orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
rastbar Ja

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Upphandlingsspecifikation
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ETIM 10.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10
ECLASS 15.0 27-25-01-10

Godkännanden

Godkännanden CE DETNORVER VDE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2668750000
Typ: AITB 16 BB 2C BL
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, blå, 16 mm², 76 A, 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2668760000
Typ: AITB 16 BB 2C PE
Utförande:
Skyddsledarplint, PUSH IN, grön/gul, 16 mm², 800 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Art.nr.: 2668770000
Typ: AITB 16 BB NDT BL
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, blå, 16 mm², 76 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2669140000
Typ: AITB 16 BB NLO BL
Utförande:
Flervånings installationsplintblock, PUSH IN, blå, 16 mm², 76 A, 1000 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar