Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
AITB 16 BB 2C
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto da installazione multi piano, PUSH IN, Beige scuro, 16 mm², 76 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 2668740000
Tipo AITB 16 BB 2C
GTIN (EAN) 4064675266228
CPZ 20 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 52,9 mm
Profondità (pollici) 2,083 inch
Posizione verticale 84,6 mm
Altezza (pollici) 3,331 inch
Larghezza 10 mm
Larghezza (pollici) 0,394 inch
Peso netto 31,965 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Tipo di montaggio innestabile
bloccabile

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 16 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 76 A
Corrente con conduttore max. 76 A
Norme IEC 60947-7-1
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 2,43 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A6
Campo di sezioni, max. 16 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento in alto
Lunghezza di spellatura 18 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 4
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 18
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 16 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 10 mm²
Terminali doppi, max. 6 mm²
Terminali doppi, min. 0,75 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Specifiche del capitolato
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001329
ETIM 7.0 EC001329
ETIM 8.0 EC001329
ETIM 9.0 EC001329
ECLASS 9.0 27-14-11-25
ECLASS 9.1 27-14-11-25
ECLASS 10.0 27-14-11-25
ECLASS 11.0 27-14-11-25
ECLASS 12.0 27-14-11-25
ECLASS 13.0 27-25-01-10
ECLASS 14.0 27-25-01-10

Omologazioni

Omologazioni CE DETNORVER VDE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2668750000
Tipo: AITB 16 BB 2C BL
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, PUSH IN, blu, 16 mm², 76 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2668760000
Tipo: AITB 16 BB 2C PE
Versione:
Morsetto PE, PUSH IN, Verde/giallo, 16 mm², 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2668770000
Tipo: AITB 16 BB NDT BL
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, PUSH IN, blu, 16 mm², 76 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 2669140000
Tipo: AITB 16 BB NLO BL
Versione:
Morsetto da installazione multi piano, PUSH IN, blu, 16 mm², 76 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi