Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AITB 6 BB 2C PE
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма защ. заземления (PE), PUSH IN, зеленый/желтый, 6 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 2668720000
Тип AITB 6 BB 2C PE
GTIN (EAN) 4064675030386
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 52,9 мм
Глубина (дюймов) 2,083 inch
Высота 76,6 мм
Высота (в дюймах) 3,016 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 23,22 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления TS 35
Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
с фиксатором Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 800 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Номинальное напряжение пост. тока 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код зеленый/желтый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,34 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CE VDE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 2668700000
Тип: AITB 6 BB 2C
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, Темно-бежевый, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2668710000
Тип: AITB 6 BB 2C BL
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, синий, 6 mm², 41 A, 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2668730000
Тип: AITB 6 BB NDT BL
Версия:
Клеммная колодка многоуровневой установки, PUSH IN, синий, 6 mm², 41 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти