Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código
2668700000
Tipo
AITB 6 BB 2C
GTIN (EAN)
4064675030362
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
52,9 mm
Profundidad (pulgadas)
2,083 inch
Altura
76,6 mm
Altura (pulgadas)
3,016 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
15,781 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
arriba
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,34 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Bloque de bornes para instalación de varios niveles, PUSH IN, Beige oscuro, 6 mm², 41 A, 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.