Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
VPCB PV I+II 1000 E
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr. 2665700000
Typ VPCB PV I+II 1000 E
GTIN (EAN) 4050118686616
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 52,2 mm
Tiefe (inch) 2,055 inch
Höhe 61,6 mm
Höhe (inch) 2,425 inch
Breite 17,9 mm
Breite (inch) 0,705 inch
Nettogewicht 20 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Betriebstemperatur -40 °C...85 °C
Feuchtigkeit 5...95 % rel. Feuchte

Umweltanforderungen

REACH SVHC /

Allgemeine Daten

Ausführung sonstige
Bauform sonstige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Farbe grau
Schutzart IP20

Bemessungsdaten IEC / EN

Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Polzahl 1
Spannungsart DC

Isolationskoordination gemäß EN 50178

Verschmutzungsgrad 2
Überspannungskategorie III

Photovoltaik Technische Daten

Ableitstrom In (8/20 µs) 20 kA
Ableitstrom, max. (8/20 µs) 40 kA
Anforderungsklasse Typ I/II
Einsatzhöhe im geerdeten PV-System ≤ 4000 m
Kurzschlussfestigkeit ISCPV 11 kA
Spannung der PV Anlage, max. UCPV 1.500 V
Voraussetzungen u. Anforderungen EN 50539-11

Anschlussdaten

Anschlussart Lötanschluss, geschraubt

Gewährleistung

Zeitraum 5 Jahre

Downloads

Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665740000
Typ: VPCB PV I+II 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2874710000
Typ: VPCB PV I+II 5 R M 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665750000
Typ: VPCB PV I+II M 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665760000
Typ: VPCB PV I+II R 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665730000
Typ: VPCB PV I+II R 1000 E
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2857100000
Typ: VPCB PV I+II R 600 E
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665770000
Typ: VPCB PV I+II R M 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665680000
Typ: VPCB PV II 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2665690000
Typ: VPCB PV II R 1000
 
Anschlussart: geschraubt
Best.-Nr. : 2857090000
Typ: VPCB PV II R 600