Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
VPCB PV II R 1000
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Código 2665690000
Tipo VPCB PV II R 1000
GTIN (EAN) 4050118686623
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 52,2 mm
Profundidad (pulgadas) 2,055 inch
Altura 61,6 mm
Altura (pulgadas) 2,425 inch
Anchura 17,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,705 inch
Peso neto 10 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...85 °C
Humedad 5 - 95% de humedad rel.

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Coordenadas del aislamiento según EN 50178

Categoría de sobretensión III
Grado de polución 2

Datos nominales IEC / EN

Contacto de aviso 250 V / 0,5 A, 48 V CC / 0,5 A
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE 40 kA
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs) 40 kA
Número de polos 1
Tipo de tensión DC

Aplicaciones fotovoltaicas Datos técnicos

Altura de funcionamiento en el sistema PV con conexión a tierra ≤ 4000 m
Clase de requisitos Tipo I/II
Corriente de cortocircuito ISCPV 11 kA
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs) 40 kA
Corriente de fuga In (8/20 µs) 20 kA
Requisitos y exigencias EN 50539-11
Tensión de la instalación FV, máx. Ucpv 1.500 V

Datos generales

Color gris
Diseño otros
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Tipo de protección IP20
Versión otros

Datos de conexión

Tipo de conexión Conexión por soldadura, atornillado

Garantía

Período 5 años

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 2665740000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II 1000
 
Código: 2665700000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II 1000 E
 
Código: 2874710000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II 5 R M 1000
 
Código: 2665750000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II M 1000
 
Código: 2665760000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II R 1000
 
Código: 2665730000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II R 1000 E
 
Código: 2857100000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II R 600 E
 
Código: 2665770000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV I+II R M 1000
 
Código: 2665680000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV II 1000
 
Código: 2857090000
Tipo de conexión: atornillado
Tipo: VPCB PV II R 600
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto