Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
U-LINK-LIC-STD-50-1Y
         

Allmänna beställningsdata

Utförande "Standard 50” version software licence for u-link Remote Access Service. Can be used to upgrade an entry version or to extend period of a “Standard 50” version”
Art.nr. 2665050000
Typ U-LINK-LIC-STD-50-1Y
GTIN (EAN) 4050118682298
Förp. 1 pc(s).
Leveransstatus Avanmäld
Tillgänglig till 2023-03-17

Mått och vikter

Nettovikt 73 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Funktioner och kännetecken

Antal konfigurerbara användarobjekt (tjänste-PC) Obegränsad
Antal konfigurerbara routerobjekt (accesspunkter fjärrnätverk) 50 (kan utökas med användning av Standard 150, 300, 500 licenser), additional license models available on request
Användarorganisation Organisation av tjänsteanvändare i grupper, tilldelning av selektiva åtkomsträttigheter till enhetens topologi, gruppberoende tilldelning av rättigheter beträffande enhetskonfiguration och användaradministration
Användningsinformation Utökad rapportering och statistisk information (anslutningsrapporter, användningstid, datavolym)
Enhetshantering Illustration av anordningens infrastruktur (fjärråtkomstobjekt) i en väldefinierad trädstruktur via plats-, grupp- och enhetsobjekt
Firmware-administration Display of the firmware version of all routers and the possibility of timed, automated firmware updates
Månadsvis datamängd och bandbredd <= 5 GB med max. 1 Mbit/s, > 5 GB med max. 500 Kbit/s. Ökning med 1 GB/månad med 1 Mbit/s per tillagd pass-through VPN-anslutning, för en datamängd av > 12 GB/månad max. 500 Kbit/s
Period 1 year from activation of the licence key. When extending a “Standard 50” version, the validity period is extended by 1 year from the expiry date of the current period, but not less than 1 year. Note: Where the validity period has expired, the bandwidth is automatically reduced to the values used with the free entry version (<= 1 GB with max. 500 kbit/s, > 1 GB with max. 64 kbit/s)
Riktlinje för lösenord Increased security through configurable specification of minimum requirements for the password quality and validity period
Samtidigt användbar pass-through VPN-anslutning 3 (kan utökas genom att lägga på andra pass-through VPN-anslutningar)
Systemtillgänglighet ≥ 99,6 %
VPN, Kina Reliable VPN connection to and from China

Systemkrav

Maskinvara (tjänste-PC) PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Maskinvara, fjärrmålnät Weidmüller router (except IE-SR-2GT-LAN-FN; 1489940000), u-link VPN access integrated in firmware (from V3.0.1)
Portaladministration (konfigurering användare/enhet) Standardwebbläsare (IE, Edge, Chrome, Firefox) via en HTTPS-anslutning (SSL), login via användarnamn och lösenord
VPN-programvara (tjänste-PC) u-link VPN-client (installation on PC)

Övrigt

Aktivering Klientens kontoadministratör matar in licensnyckeln i u-link-portalen (funktionerna omedelbart tillgängliga)
Ingår i leverans Brev med licensnyckel

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000809
ETIM 7.0 EC000809
ETIM 8.0 EC000809
ETIM 9.0 EC000809
ETIM 10.0 EC000809
ECLASS 9.0 27-24-25-01
ECLASS 9.1 27-24-25-01
ECLASS 10.0 27-24-25-01
ECLASS 11.0 27-24-25-01
ECLASS 12.0 27-24-25-01
ECLASS 13.0 27-24-25-01
ECLASS 14.0 27-24-25-01
ECLASS 15.0 27-24-25-01

Besläktade produkter

Art.nr.: 3024610000
Typ: U-LINK-BASIC-EXTENSION-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Extends the period of the basic license by 1 year.
 
Art.nr.: 2870090000
Typ: U-LINK-50-DEVICES-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Adds 50 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
 
Art.nr.: 2870100000
Typ: U-LINK-100-DEVICES-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Adds 100 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
 
Art.nr.: 2870110000
Typ: U-LINK-250-DEVICES-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Adds 250 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
 
Art.nr.: 2870120000
Typ: U-LINK-500-DEVICES-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Adds 500 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
 
Art.nr.: 2924220000
Typ: U-LINK-1000-DEVICES-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Adds 1000 additional configurable u-link clients on Weidmüller hardware to the basic license and extends the period of the basic license accordingly.
 
Art.nr.: 2870130000
Typ: U-LINK-1-CONNECTION-1Y
Utförande:
“VPN connection” licence code for u-link Remote Access Service. Can be used as an additional VPN connection or to extend the period of a VPN connection that has already been activated
 
Art.nr.: 2870140000
Typ: U-LINK-CNSERVER-1Y
Utförande:
License code for u-link Remote Access Service., Allows the use of the server in China for a secure and reliable VPN connection to and from China.
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar