Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
AAC 50-185 2X10 BK-YL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 2663450000
Art AAC 50-185 2X10 BK-YL
GTIN (EAN) 4064675027997
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 42,5 mm
Tiefe (inch) 1,673 inch
Höhe 50,5 mm
Höhe (inch) 1,988 inch
Breite 20 mm
Breite (inch) 0,787 inch
Nettogewicht 30 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Einsatztemperaturbereich, max. 130 °C
Einsatztemperaturbereich, min. -60 °C
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 10 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 57 A
Strom bei max. Leiter 57 A
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 8/20 µs mit 50 kA
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Spannung Gr B (CSA) 1000 V
Spannung Gr C (CSA) 1000 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Strom Gr B (CSA) 68 A
Strom Gr C (CSA) 68 A
Strom Gr D (CSA) 5 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-80069332

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 20 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 6 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 20 AWG
Spannung Gr B (cURus) 600 V
Spannung Gr C (cURus) 600 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Strom Gr B (cURus) 68 A
Strom Gr C (cURus) 68 A
Strom Gr D (cURus) 5 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussrichtung oben
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 16 mm²
Klemmbereich, min. 0,5 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 20
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe schwarz/gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart gesteckt
Montageart Stecker

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08
ECLASS 14.0 27-25-03-08

Zulassungen

Zulassungen CSA CURUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2583090000
Art: AAC 35 2X6
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2583190000
Art: AAC 35 2X6 BK-YL
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2583170000
Art: AAC 35 2X6 BL
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2583180000
Art: AAC 35 2X6 GN-YL
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2663420000
Art: AAC 50-185 2X10
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2663430000
Art: AAC 50-185 2X10 BL
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 2663440000
Art: AAC 50-185 2X10 GN-YL
Ausfuehrung:
Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile