Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
AAC 50-185 2X10 GN-YL
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conexión adicional (borne), 10 mm², Número de conexiones: 2
Código 2663440000
Tipo AAC 50-185 2X10 GN-YL
GTIN (EAN) 4064675027980
Cantidad 5 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 42,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,673 inch
Altura 50,5 mm
Altura (pulgadas) 1,988 inch
Anchura 20 mm
Anchura (pulgadas) 0,787 inch
Peso neto 30 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión arriba
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 16 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 16 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible, máx. 16 mm²
Sección del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 16 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²

Datos del material

Material Wemid
Color Verde/amarillo
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 10 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.500 V
Intensidad nominal 57 A
Corriente en conductor máximo 57 A
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 8/20 µs con 50 kA
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Núm. de certificación (CSA) 200039-80069332
Sección máx. del conductor (CSA) 6 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 20 AWG

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 20 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 20 AWG
Tensión Gr B (cURus) 600 V
Tensión Gr C (cURus) 600 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 130 °C
Gama de temperaturas de servicio, min. -60 °C
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 6

Otros datos técnicos

Tipo de fijación insertado
Tipo de montaje Conector macho

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Función PE
Función PEN No

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-08
ECLASS 14.0 27-25-03-08

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2583090000
Tipo: AAC 35 2X6
Versión:
Conexión adicional (borne), 6 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2583190000
Tipo: AAC 35 2X6 BK-YL
Versión:
Conexión adicional (borne), 6 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2583170000
Tipo: AAC 35 2X6 BL
Versión:
Conexión adicional (borne), 6 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2583180000
Tipo: AAC 35 2X6 GN-YL
Versión:
Conexión adicional (borne), 6 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2663420000
Tipo: AAC 50-185 2X10
Versión:
Conexión adicional (borne), 10 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2663450000
Tipo: AAC 50-185 2X10 BK-YL
Versión:
Conexión adicional (borne), 10 mm², Número de conexiones: 2
 
Código: 2663430000
Tipo: AAC 50-185 2X10 BL
Versión:
Conexión adicional (borne), 10 mm², Número de conexiones: 2
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto