Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2C 50/70 3FT-FE-DM
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
Заказ № 2663380000
Тип A2C 50/70 3FT-FE-DM
GTIN (EAN) 4050118895995
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 80,5 мм
Глубина (дюймов) 3,169 inch
Высота 134 мм
Высота (в дюймах) 5,276 inch
Ширина 80 мм
Ширина (в дюймах) 3,15 inch
Масса нетто 475 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 1000 V
Напряжение, класс C (CSA) 1000 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 8 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-80069332
Ток, разм. B (CSA) 175 A
Ток, разм. C (CSA) 175 A
Ток, разм. D (CSA) 5 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 1000 V
Напряжение, класс C (cURus) 1000 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 00 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 00 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 8 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 175 A
Ток, класс C (cURus) 175 A
Ток, класс D (cURus) 5 A

Дополнительные технические данные

Вид крепления TS 35
Вид монтажа Непосредственный монтаж, TS 35
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
с фиксатором Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2/0
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 8
Рейка TS 35, Монтажная панель

Параметры системы

Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Рейка TS 35, Монтажная панель
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 50 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 500 V
Номинальный ток 150 A
Ток при макс. проводнике 150 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 4,8 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 70 mm²
Диапазон зажима, мин. 10 mm²
Длина зачистки изоляции 30 мм
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 10 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 4 mm²
Количество соединений
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 2/0
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 8
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 70 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 70 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 50 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 50 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 10 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Макс. кол-во подключаемых проводов уменьшается на один размер кабеля, если используется кросс-коннектор, требующий установки у кабельного ввода

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 2663250000
Тип: A2C 50/70
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663320000
Тип: A2C 50/70 3FT
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663390000
Тип: A2C 50/70 3FT-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663310000
Тип: A2C 50/70 3FT-FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663300000
Тип: A2C 50/70 3FT-N
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663370000
Тип: A2C 50/70 3FT-N-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663290000
Тип: A2C 50/70 3FT-N-FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663360000
Тип: A2C 50/70 3FT-N-FE-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Заказ №: 2663260000
Тип: A2C 50/70 BL
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, синий
 
Заказ №: 2663340000
Тип: A2C 50/70 BL-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, синий
 
Заказ №: 2663270000
Тип: A2C 50/70 FE
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, черная/желтая
 
Заказ №: 2663350000
Тип: A2C 50/70 FE-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, черная/желтая
 
Заказ №: 2663330000
Тип: A2C 50/70-DM
Версия:
Проходная клемма, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Темно-бежевый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти