Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
A2C 50/70 3FT-FE-DM
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
Código 2663380000
Tipo A2C 50/70 3FT-FE-DM
GTIN (EAN) 4050118895995
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 80,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,169 inch
Altura 134 mm
Altura (pulgadas) 5,276 inch
Anchura 80 mm
Anchura (pulgadas) 3,15 inch
Peso neto 475 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC /
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional PUSH IN

Conductor embornable (conexión nominal)

Dimens. caña destornillador 1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 30 mm
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2/0
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 70 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 10 mm²
Sección de embornado, máx. 70 mm²
Sección de embornado, mín. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 50 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 50 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 70 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 10 mm²
Terminal tubular doble, max. 10 mm²
Terminal tubular doble, min. 4 mm²
Tipo de conexión PUSH IN

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Color componentes de accionamiento naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 50 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal DC 1.500 V
Intensidad nominal 150 A
Corriente en conductor máximo 150 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 4,8 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 175 A
Corriente Gr C (CSA) 175 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-80069332
Sección mín. del conductor (CSA) 8 AWG
Tensión Gr B (CSA) 1000 V
Tensión Gr C (CSA) 1000 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 175 A
Corriente Gr C (cURus) 175 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 00 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 00 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 8 AWG
Tensión Gr B (cURus) 1000 V
Tensión Gr C (cURus) 1000 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Generalidades

Carril TS 35, Placa de montaje
Normas IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2/0

Otros datos técnicos

Lados abiertos cerrado
Tipo de fijación TS 35
Tipo de montaje Montaje directo, TS 35
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
enclavable

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Carril TS 35, Placa de montaje
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto Deberá reducirse el número máximo de hilos que se pueden conectar en uno si se utiliza un conector transversal montado en la entrada de los hilos.

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 2663250000
Tipo: A2C 50/70
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663320000
Tipo: A2C 50/70 3FT
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663390000
Tipo: A2C 50/70 3FT-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663310000
Tipo: A2C 50/70 3FT-FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663300000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663370000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663290000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N-FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663360000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N-FE-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Código: 2663260000
Tipo: A2C 50/70 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, azul
 
Código: 2663340000
Tipo: A2C 50/70 BL-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, azul
 
Código: 2663270000
Tipo: A2C 50/70 FE
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, negro/amarillo
 
Código: 2663350000
Tipo: A2C 50/70 FE-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, negro/amarillo
 
Código: 2663330000
Tipo: A2C 50/70-DM
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige oscuro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto