Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, blu
N. d’ordine
2663340000
Tipo
A2C 50/70 BL-DM
GTIN (EAN)
4050118884081
CPZ
5 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
80,5 mm
Profondità (pollici)
3,169 inch
Posizione verticale
134 mm
Altezza (pollici)
5,276 inch
Larghezza
20 mm
Larghezza (pollici)
0,787 inch
Peso netto
124,652 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV16ATEX7909U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR16.0036U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
128 A
Sezione cavo max (ATEX)
70 mm²
Tensione max. (IECEX)
1100 V
Corrente (IECEX)
128 A
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
Montaggio diretto, TS 35
bloccabile
No
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
PUSH IN
Dati caratteristici del sistema
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Guida
Piastra di montaggio
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
Sì
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
blu
Colore elementi di azionamento
arancione
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
50 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
150 A
Corrente con conduttore max.
150 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
4,8 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
175 A
Corrente Gr C (CSA)
175 A
Corrente Gr D (CSA)
5 A
N° certificato (CSA)
200039-80069332
Sezione cavo min (CSA)
8 AWG
Tensione Gr B (CSA)
1000 V
Tensione Gr C (CSA)
1000 V
Tensione Gr D (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
175 A
Corrente Gr C (cURus)
175 A
Corrente Gr D (cURus)
5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
00 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
00 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
8 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione Gr B (cURus)
1000 V
Tensione Gr C (cURus)
1000 V
Tensione Gr D (cURus)
600 V
Generale
Guida
Piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 8
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Campo di sezioni, max.
70 mm²
Campo di sezioni, min.
10 mm²
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
30 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
70 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
10 mm²
Terminali doppi, max.
10 mm²
Terminali doppi, min.
4 mm²
Tipo di collegamento
PUSH IN
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.