Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
A2C 50/70 3FT-N-FE
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
N. d’ordine 2663290000
Tipo A2C 50/70 3FT-N-FE
GTIN (EAN) 4050118896107
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 80,5 mm
Profondità (pollici) 3,169 inch
Posizione verticale 101,5 mm
Altezza (pollici) 3,996 inch
Larghezza 100 mm
Larghezza (pollici) 3,937 inch
Peso netto 582 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti chiuso
Tipo di fissaggio TS 35
Tipo di montaggio TS 35
bloccabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento PUSH IN

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano 10 
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente No
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori Beige scuro
Colore elementi di azionamento arancione
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 50 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.500 V
Corrente nominale 150 A
Corrente con conduttore max. 150 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 4,8 W
Classe di sovratensione III
Grado di lordura 3

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA) 175 A
Corrente Gr C (CSA) 175 A
Corrente Gr D (CSA) 5 A
N° certificato (CSA) 200039-80069332
Sezione cavo min (CSA) 8 AWG
Tensione Gr B (CSA) 1000 V
Tensione Gr C (CSA) 1000 V
Tensione Gr D (CSA) 600 V

Dati dimensionamento secondo UL

Corrente Gr B (cURus) 175 A
Corrente Gr C (cURus) 175 A
Corrente Gr D (cURus) 5 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) 00 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) 8 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) 00 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) 8 AWG
N° certificato (cURus) E60693
Tensione Gr B (cURus) 1000 V
Tensione Gr C (cURus) 1000 V
Tensione Gr D (cURus) 600 V

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 8

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Campo di sezioni, max. 70 mm²
Campo di sezioni, min. 10 mm²
Dimensione lama 1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 30 mm
Numero di collegamenti 10 
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 2/0
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 8
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 50 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 10 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 10 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 70 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 10 mm²
Terminali doppi, max. 10 mm²
Terminali doppi, min. 4 mm²
Tipo di collegamento PUSH IN

Nota importante

Informazioni sul prodotto Nel caso in cui sia utilizzato un collegamento trasversale da montare nell'ingresso del cavo, il filo massimo collegabile si riduce di una grandezza di cavo.

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Omologazioni

Omologazioni CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E60693

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2663250000
Tipo: A2C 50/70
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663320000
Tipo: A2C 50/70 3FT
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663390000
Tipo: A2C 50/70 3FT-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663310000
Tipo: A2C 50/70 3FT-FE
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663380000
Tipo: A2C 50/70 3FT-FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663300000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663370000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663360000
Tipo: A2C 50/70 3FT-N-FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
N. d’ordine: 2663260000
Tipo: A2C 50/70 BL
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, blu
 
N. d’ordine: 2663340000
Tipo: A2C 50/70 BL-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, blu
 
N. d’ordine: 2663270000
Tipo: A2C 50/70 FE
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, nero/giallo
 
N. d’ordine: 2663350000
Tipo: A2C 50/70 FE-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, nero/giallo
 
N. d’ordine: 2663330000
Tipo: A2C 50/70-DM
Versione:
Morsetto passante, PUSH IN, 50 mm², 1000 V, 150 A, Beige scuro
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi