Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
A2C 50/70 PE
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 50 mm², grün / gelb
Best.-Nr. 2663280000
Art A2C 50/70 PE
GTIN (EAN) 4050118831283
VPE 5 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 80,5 mm
Tiefe (inch) 3,169 inch
Höhe 101,5 mm
Höhe (inch) 3,996 inch
Breite 20 mm
Breite (inch) 0,787 inch
Nettogewicht 154,28 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -60 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 8
Normen IEC 60947-7-2
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 50 mm²
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Normen IEC 60947-7-2
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,21 mΩ
Bemessungsstoßspannung zur Nachbarklemme 8 kV
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Leiterquerschnitt max (ATEX) 70 mm²
Leiterquerschnitt max (IECEX) 70 mm²

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt min (CSA) 8 AWG
Spannung Gr B (CSA) 1000 V
Spannung Gr C (CSA) 1000 V
Spannung Gr D (CSA) 600 V
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-80069332

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (cURus) 00 AWG
Leitergr. Factory wiring min (cURus) 8 AWG
Leitergr. Field wiring max (cURus) 00 AWG
Leitergr. Field wiring min (cURus) 8 AWG
Leiterquerschnitt max (cURus) 00 AWG
Leiterquerschnitt min (cURus) 8 AWG
Spannung Gr B (cURus) 1000 V
Spannung Gr C (cURus) 1000 V
Spannung Gr D (cURus) 600 V
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 30 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Klemmbereich, max. 70 mm²
Klemmbereich, min. 10 mm²
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2/0
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 8
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 70 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 10 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss PUSH IN

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Ja
PEN-Funktion Ja

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe grün / gelb
Farbe Betätigungselemente orange
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Befestigungsart TS 35
Montageart TS 35, gerastet
Offene Seiten geschlossen
rastbar Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile