Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 100 MBit/s, POE , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Nombre de pôles: 10, Tablette (assemblage à la main)
Soudure par refusion, Soudure manuelle, Soudure à la vague
Tension directe, max.
2,6 V
Tension directe, min.
1,8 V
Tolérance sur la position du picot à souder
± 0,15 mm
Type de raccordement
Raccordement soudé
Vitesse de transmission
100 MBit/s, POE
Données des matériaux
Matériau isolant
PA 9T
Couleur
noir
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)
1
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Matériau des contacts
Alliage de cuivre
Surface du contact
Ni/Au
Température de fonctionnement , min.
-40 °C
Température de fonctionnement , max.
85 °C
Emballage
Emballage
Tablette (assemblage à la main)
Longueur VPE
317 mm
Largeur VPE
193 mm
Hauteur VPE
67 mm
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Couleur:
noir
Référence:
2564440000
Type:
RJ45G1 R1D 3.2E4N RL
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 1000 Mbit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 10, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 1000 Mbit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 10, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, jaune, vert, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 7, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 100 MBit/s, POE , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Nombre de pôles: 10, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 1000 Mbit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 10, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 1000 Mbit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 10, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Non, Nombre de pôles: 8, Tape
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, jaune, vert, Nombre de pôles: 8, Tablette (assemblage à la main)
Connecteur pour circuit imprimé, Transformateur prises RJ45, 10/100 MBit/s , Raccordement soudé THT/THR, 90°, Option de verrouillage: bas, Languettes de blindage: aucun, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 7, Tablette (assemblage à la main)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.