Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PRO PM 75W 24V 3.2A
         

Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Power supply, switch-mode power supply unit
Art.nr. 2660200283
Typ PRO PM 75W 24V 3.2A
GTIN (EAN) 4050118782042
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 99 mm
Byggdjup (tum) 3,898 inch
Höjd 30 mm
Bygghöjd (tum) 1,181 inch
Bredd 97 mm
Byggbredd (tum) 3,819 inch
Nettovikt 18,27 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -20 °C...70 °C
Fuktighet 5…95 % RH

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c, 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a

Ingång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Frekvensområde AC 47...63 Hz
Ingångsspänningsområde AC 90…264 V AC
Inkopplingsströmmen max. 45 A
Märkingångsspänning 100–240 V AC
Nominell strömförbrukning 87,2 VA
Rekommenderad försäkring 4 A vid 230 V AC, parameter C
Strömförbrukning AC 1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC
Strömförbrukning i relation till ingångsspänningen
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 230 V
Ingångsström 1 A
Spänningstyp AC
Ingångsspänning 115 V
Ingångsström 2 A

Utgång

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Märkström 3,2 A
Märkutgångsspänning 24 V DC
Nätbortfall-Överbryggningstid 20 ms
Parallellkopplingsbarhet ja, med diodmodul
Restbrum, brytande toppar < 100 mVPP
Uteffekt 75 W
Utgångsspänning, kommentar ± 10% Nominell utgångsspänning tolerans, inställningsbar med potentiometer
Överbelastningsskydd 120 %...180 % Inominell, hiccup-läge med automatisk återställning
Överspänningsskydd utgång 28...32 V @ 24 V DC

Allmänna uppgifter

Derating > 50°C (2% / 1°C)
Driftsindikering LED grön: Klar
Fuktighet 5…95 % RH
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning Panelmontage, skruvlåsning
Kortslutningsskydd Ja
MTBF
Enligt standard SN 29500
Drifttid (timmar), min. 150 000 h
Omgivningstemperatur 40 °C
Skyddsklass IP20
Verkningsgrad 86%

EMC / stöt / vibration

Bullervärde enligt EN55032 Klass B
Interferenstålighetstest enligt Burst: EN 61000-4-4/ESD EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN61000-4-5 (överspänning), EN 61000-4-6 (ledd), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (dips)
Tålighet mot stötar IEC 60068-2-27 30 g i alla riktningar
Tålighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 10...500 Hz, konstant acceleration 5 g, 10 minuter/cykel, 60 minuter/axel

Isolationskoordinater

Isolationsspänning ingång / utgång 3 kV
Isolationsspänning utgång/jord 0,5 kV
Isolationsspänning utgång/jord 2 kV

Elsäkerhet (använda normer)

Skyddsklenspänning SELV enligt IEC 60950-1, PELV enligt EN 60204-1

Anslutningsdata (ingång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 21 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 4 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,34 mm²

Anslutningsdata (utgång)

Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 12 
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 21 
Ledardiameter, en-/flertrådig , max. 4 mm²
Ledardiameter, en-/flertrådig , min. 0,34 mm²

Signalisering

Driftsindikering LED grön: Klar

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01
ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

Godkännanden

Godkännanden CE
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 2660200277
Typ: PRO PM 35W 5V 7A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200278
Typ: PRO PM 35W 12V 3A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200279
Typ: PRO PM 35W 24V 1.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200280
Typ: PRO PM 35W 48V 0.75A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200281
Typ: PRO PM 75W 5V 14A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200282
Typ: PRO PM 75W 12V 6A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200284
Typ: PRO PM 75W 48V 1.6A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200285
Typ: PRO PM 100W 12V 8.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200286
Typ: PRO PM 100W 24V 4.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200287
Typ: PRO PM 100W 48V 2.3A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200288
Typ: PRO PM 150W 12V 12.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200289
Typ: PRO PM 150W 24V 6.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200290
Typ: PRO PM 150W 48V 3.3A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200291
Typ: PRO PM 250W 12V 21A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200292
Typ: PRO PM 250W 24V 10.5A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200293
Typ: PRO PM 250W 48V 5.2A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200294
Typ: PRO PM 350W 24V 14.6A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Art.nr.: 2660200295
Typ: PRO PM 350W 48V 7.3A
Utförande:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar