Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PRO PM 75W 24V 3.2A
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Power supply, switch-mode power supply unit
Código 2660200283
Tipo PRO PM 75W 24V 3.2A
GTIN (EAN) 4050118782042
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 99 mm
Profundidad (pulgadas) 3,898 inch
Altura 30 mm
Altura (pulgadas) 1,181 inch
Anchura 97 mm
Anchura (pulgadas) 3,819 inch
Peso neto 18,27 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -20 °C...70 °C
Humedad 5…95 % RH

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead oxide 1317-36-8
SCIP 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fa4e79a
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c, 7a, 7cI

Entrada

Consumo de corriente AC 1 A @ 230 V AC / 2 A @ 115 V AC
Consumo de corriente con respecto a la tensión de entrada
Tipo de tensión AC
Tensión de entrada 230 V
Corriente de entrada 1 A
Tipo de tensión AC
Tensión de entrada 115 V
Corriente de entrada 2 A
Fusible previo recomendado 4 A a 230 V AC, curva característica C
Intensidad de conexión máx. 45A
Potencia admitida nominal 87,2 VA
Rango de tensión de entrada AC 90…264 V AC
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada 100...240 VCA
Zona de frecuencia AC 47...63 Hz

Salida

Conmutado paralelo sí, con módulo del diodo
Corriente nominal 3,2 A
Potencia de salida 75 W
Protección de sobrecarga 120%...180% Inominal, modo Hiccup con recuperación automática
Protectores de sobretensión, salida 28...32 V @ 24 V DC
Rizado residual, picos de tensión de desconexión < 100 mVPP
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión de salida, observacione ± 10% de tolerancia en la tensión de salida nominal, ajustable mediante potenciómetro
Tensión nominal de salida 24 V DC
Tiempo matenimiento si caída de red 20 ms

Datos generales

Deriva térmica > 50°C (2% / 1°C)
Grado de eficiencia 86%
Humedad 5…95 % RH
Indicador de servicio LED verde: listo
MTBF
De conformidad con la norma SN 29500
Tiempo de funcionamiento (horas), mín. 150.000 h
Temperatura ambiente 40 °C
Posición de montaje, instrucciones de montaje Montaje en panel, tornillo de sujeción
Protección contra cortocircuito
Tipo de protección IP20

Coordenadas de aislamiento

Entrada de tensión de aislamiento / tierra 0,5 kV
Entrada de tensión de aislamiento / tierra 2 kV
Tensión de aislamiento entrada /salida 3 kV

EMC / choque / vibración

Emisión de ruidos de conformidad con la norma EN55032 Clase B
Prueba de resistencia a interferencias según Encendido: EN 61000-4-4 / ESD: EN 61000-4-2, EN61000-4-3 (HF field), EN 61000-4-5 (sobretensión), EN 61000-4-6 (dirigido), EN61000-4-8 (Fields), EN 61000-4-11 (inmersiones)
Resistencia a la vibración según IEC 60068-2-6 10...500 Hz, aceleración constante de 5 g, 10 minutos/ciclo, 60 minutos/eje
Resistencia al impacto según IEC 60068-2-27 30 g en todas las direcciones

Seguridad eléctrica (normas aplicadas)

Tensión baja de protección SELV según IEC 60950-1, PELV conforme a la norma EN 60204-1

Datos de conexión (entrada)

Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 21 
Sección del conductor, rígido , máx. 4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,34 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

Datos de conexión (salida)

Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , max. 12 
Sección de conexión del conductor AWG/kcmil , min. 21 
Sección del conductor, rígido , máx. 4 mm²
Sección del conductor, rígido , mín. 0,34 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo

PA52_7 Señalización

Indicador de servicio LED verde: listo

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01
ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01
ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01

Productos relacionados

Código: 2660200277
Tipo: PRO PM 35W 5V 7A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200278
Tipo: PRO PM 35W 12V 3A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200279
Tipo: PRO PM 35W 24V 1.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200280
Tipo: PRO PM 35W 48V 0.75A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200281
Tipo: PRO PM 75W 5V 14A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200282
Tipo: PRO PM 75W 12V 6A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200284
Tipo: PRO PM 75W 48V 1.6A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200285
Tipo: PRO PM 100W 12V 8.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200286
Tipo: PRO PM 100W 24V 4.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200287
Tipo: PRO PM 100W 48V 2.3A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200288
Tipo: PRO PM 150W 12V 12.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200289
Tipo: PRO PM 150W 24V 6.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200290
Tipo: PRO PM 150W 48V 3.3A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200291
Tipo: PRO PM 250W 12V 21A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200292
Tipo: PRO PM 250W 24V 10.5A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200293
Tipo: PRO PM 250W 48V 5.2A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200294
Tipo: PRO PM 350W 24V 14.6A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Código: 2660200295
Tipo: PRO PM 350W 48V 7.3A
Versión:
Power supply, switch-mode power supply unit
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto