Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Scharnierschraube Klippon® EBx HS – Edelstahl
Edelstahl – S4
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 380 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200155
Typ
KEBx HS 383021 S4B0
GTIN (EAN)
6944169814174
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
380 mm
Höhe (inch)
14,961 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Nettogewicht
7.800 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
243,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
349 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
3x24
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
2x45
WDU 6 / ZDU 6
2x35
Verschraubungen links
M20
20
M25
13
M32
8
M40
6
M50
3
Verschraubungen oben / unten
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
Verschraubungen rechts
M20
22
M25
16
M32
9
M40
7
M50
4
Zertifikatsnummern Gehäuse
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Ausführung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 380 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200155
Typ
KEBx HS 383021 S4B0
GTIN (EAN)
6944169814174
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
380 mm
Höhe (inch)
14,961 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Nettogewicht
7.800 g
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
243,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
349 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
WDU 10 / ZDU 10
3x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
3x24
WDU 10 / ZDU 10
2x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
2x45
WDU 6 / ZDU 6
2x35
M20
20
M25
13
M32
8
M40
6
M50
3
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
M20
22
M25
16
M32
9
M40
7
M50
4
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.