Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 600 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 300 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, естественного цвета
Заказ №
2660200150
Тип
KEBx HS 604030 S4B0
GTIN (EAN)
6944169814129
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Глубина
300 мм
Глубина (дюймов)
11,811 inch
Высота
600 мм
Высота (в дюймах)
23,622 inch
Ширина
400 мм
Ширина (в дюймах)
15,748 inch
Масса нетто
15 800 g
Температуры
Рабочая температура
-55 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует
Кабельные вводы, левосторонние
M20
70
M25
48
M32
30
M40
19
M50
15
Кабельный ввод справа
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
3x49
WDU 16 / ZDU 16
2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x94
WDU 35 / ZDU 35
2x27
WDU 4 / ZDU 4
3x81
WDU 6 / ZDU 6
3x62
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
4x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
3x15
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
5x37
Номер сертификата корпуса
Сертификат № (cULus)
E508186
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Количество крепежных болтов
3
Крепление корпуса
4 или 6, закрытое резьбовое отверстие M6/M8 сзади; дополнительно с использованием дополнительной монтажной опоры
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Отверстие для доступа, высота
569 мм
Отверстие для доступа, ширина
343,5 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Снаружи, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 600 mm, Ширина: 400 mm, Глубина: 300 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, естественного цвета
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.