Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
KEBx HS 604030 S4B0
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Custodia vuota, Posizione verticale: 600 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 300 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato, naturale
N. d’ordine 2660200150
Tipo KEBx HS 604030 S4B0
GTIN (EAN) 6944169814129
CPZ 1 Pezzo
Prodotto locale Disponibile solo in alcuni paesi

Dimensioni e pesi

Profondità 300 mm
Profondità (pollici) 11,811 inch
Posizione verticale 600 mm
Altezza (pollici) 23,622 inch
Larghezza 400 mm
Larghezza (pollici) 15,748 inch
Peso netto 15.800 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -55 °C...135 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /
Stato conformità RoHS Conforme

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio Viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 + cerniere
Altezza apertura di accesso 569 mm
Angolo di apertura coperchio 115 °
Campi di applicazione Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Offshore, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale
Coperchio
Coppia di serraggio delle viti coperchio 2,5 Nm
Fissaggio dei componenti 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia 4 o 6 fori filettati ciechi M6/M8 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione IP66
Grado di protezione (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Larghezza apertura di accesso 343,5 mm
Materiale acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni Silicone
Norme EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Numero di viti sul coperchio
Piastra a flangia No
Posizione bulloni PE Custodia lato C
Resistenza agli urti Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard
Spessore del materiale del coperchio 2 mm
Spessore del materiale della custodia 1,5 mm
Superficie spazzolato
Temperatura d'esercizio , max. 135 °C
Temperatura d'esercizio , min. -55 °C

Collegamenti a vite

M20 70 
M25 48 
M32 30 
M40 19 
M50 15 

Collegamenti a vite a destra

M20 72 
M25 50 
M32 32 
M40 21 
M50 18 

Collegamenti a vite in alto / in basso

M20 48 
M25 30 
M32 20 
M40 12 
M50 12 

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10 4x28
WDU 16 / ZDU 16 4x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x56
WDU 35 / ZDU 35 3x15
WDU 4 / ZDU 4 6x47
WDU 6 / ZDU 6 5x37

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10 3x49
WDU 16 / ZDU 16 2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x94
WDU 35 / ZDU 35 2x27
WDU 4 / ZDU 4 3x81
WDU 6 / ZDU 6 3x62

Numeri certificati custodia

Attestazione di conformità n. (AoC) DE PS265X 191204 000ISS02
Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS265X 191203 000ISS01
N° Certificato (cULus) E508186

Nota importante

Informazioni sul prodotto Disponibile esclusivamente in Asia

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E508186

Prodotti impiegati

Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi