Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 600 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 300 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Přírodní
Číslo objednávky
2660200150
Typ
KEBx HS 604030 S4B0
GTIN (EAN)
6944169814129
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
300 mm
Hloubka (v palcích)
11,811 inch
Výška
600 mm
Výška (v palcích)
23,622 inch
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Čistá hmotnost
15 800 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
Vyhovující
Kabelové průchodky, levá strana
M20
70
M25
48
M32
30
M40
19
M50
15
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M20
48
M25
30
M32
20
M40
12
M50
12
Kabelové průchodky, pravá strana
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
3x49
WDU 16 / ZDU 16
2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x94
WDU 35 / ZDU 35
2x27
WDU 4 / ZDU 4
3x81
WDU 6 / ZDU 6
3x62
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
4x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x56
WDU 35 / ZDU 35
3x15
WDU 4 / ZDU 4
6x47
WDU 6 / ZDU 6
5x37
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)
Materiál těsnění
Silikon
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
569 mm
Přístupové otevírání: šířka
343,5 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 600 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 300 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), kartáčované, Přírodní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.