Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KEBx HS 604022 S4B1
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 600 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 220 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr. 2660200149
Art KEBx HS 604022 S4B1
GTIN (EAN) 6944169814112
VPE 1 Stück
Lokales Produkt nur in bestimmten Ländern verfügbar

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 220 mm
Tiefe (inch) 8,661 inch
Höhe 600 mm
Höhe (inch) 23,622 inch
Breite 400 mm
Breite (inch) 15,748 inch
Nettogewicht 14.400 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -55 °C...135 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeine Angaben

Anzahl Deckelschrauben
Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -55 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte Silikon
Drehmoment Deckelschrauben 2,5 Nm
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel 2 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Normen EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche gebürstet
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite 343,5 mm
Zugangsöffnung Höhe 569 mm
Öffnungswinkel Deckel 115 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 4x28
WDU 16 / ZDU 16 4x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 6x56
WDU 35 / ZDU 35 3x15
WDU 4 / ZDU 4 6x47
WDU 6 / ZDU 6 5x37

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 3x49
WDU 16 / ZDU 16 2x41
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x94
WDU 35 / ZDU 35 2x27
WDU 4 / ZDU 4 3x81
WDU 6 / ZDU 6 3x62

Verschraubungen links

M20 46 
M25 28 
M32 23 
M40 12 
M50 10 

Verschraubungen oben / unten

M20 32 
M25 18 
M32 15 
M40
M50

Verschraubungen rechts

M20 48 
M25 30 
M32 24 
M40 14 
M50 12 

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS265X 191204 000ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS265X 191203 000ISS01
Zertifikat-Nr. (cULus) E508186

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Exklusiv in Asien erhältlich

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E508186

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile