Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Scharnierschraube Klippon® EBx HS – Edelstahl
Edelstahl – S4
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 300 mm, Breite: 320 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200131
Art
KEBx HS 303215 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813931
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
300 mm
Höhe (inch)
11,811 inch
Breite
320 mm
Breite (inch)
12,598 inch
Nettogewicht
5.900 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
263,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
269 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x21
WDU 16 / ZDU 16
2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
2x35
WDU 6 / ZDU 6
2x27
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
2x24
Verschraubungen links
M20
10
M25
8
M32
3
M40
2
M50
1
Verschraubungen oben / unten
M20
12
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
Verschraubungen rechts
M20
12
M25
10
M32
4
M40
3
M50
2
Zertifikatsnummern Gehäuse
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Ausfuehrung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 300 mm, Breite: 320 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200131
Art
KEBx HS 303215 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813931
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
300 mm
Höhe (inch)
11,811 inch
Breite
320 mm
Breite (inch)
12,598 inch
Nettogewicht
5.900 g
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
263,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
269 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
WDU 10 / ZDU 10
2x21
WDU 16 / ZDU 16
2x17
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x42
WDU 35 / ZDU 35
1x10
WDU 4 / ZDU 4
2x35
WDU 6 / ZDU 6
2x27
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
2x24
M20
10
M25
8
M32
3
M40
2
M50
1
M20
12
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M20
12
M25
10
M32
4
M40
3
M50
2
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.