Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Tornillo de bisagra Klippon® EBx HS, acero inoxidable
Acero inoxidable - S4
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Carcasa vacía, Altura: 300 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, natural
Código
2660200130
Tipo
KEBx HS 302620 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813924
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
200 mm
Profundidad (pulgadas)
7,874 inch
Altura
300 mm
Altura (pulgadas)
11,811 inch
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Peso neto
6.400 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos generales
Abertura de acceso - altura
269 mm
Abertura de acceso - ancho
203,5 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Material de sellado de la placa de brida
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Número de tornillos de cierre
2
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x15
WDU 16 / ZDU 16
2x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x30
WDU 35 / ZDU 35
1x6
WDU 4 / ZDU 4
2x25
WDU 6 / ZDU 6
2x19
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
2x32
WDU 6 / ZDU 6
2x24
Números de certificación de cajas
N.º de certificado (cULus)
E508186
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS265X 191204 000ISS02
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS265X 191203 000ISS01
Prensaestopas
M20
16
M25
12
M32
7
M40
5
M50
1
Prensaestopas a la derecha
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
Prensaestopas arriba y abajo
M20
15
M25
12
M32
6
M40
6
M50
2
Indicación importante
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
Versión
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Carcasa vacía, Altura: 300 mm, Anchura: 260 mm, Profundidad: 200 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, natural
Código
2660200130
Tipo
KEBx HS 302620 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813924
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Profundidad
200 mm
Profundidad (pulgadas)
7,874 inch
Altura
300 mm
Altura (pulgadas)
11,811 inch
Anchura
260 mm
Anchura (pulgadas)
10,236 inch
Peso neto
6.400 g
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Abertura de acceso - altura
269 mm
Abertura de acceso - ancho
203,5 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Material de sellado de la placa de brida
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Número de tornillos de cierre
2
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
WDU 10 / ZDU 10
2x15
WDU 16 / ZDU 16
2x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x30
WDU 35 / ZDU 35
1x6
WDU 4 / ZDU 4
2x25
WDU 6 / ZDU 6
2x19
WDU 10 / ZDU 10
2x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
2x32
WDU 6 / ZDU 6
2x24
N.º de certificado (cULus)
E508186
Núm. de certificación de conformidad (AoC)
DE PS265X 191204 000ISS02
Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD)
DE PS265X 191203 000ISS01
M20
16
M25
12
M32
7
M40
5
M50
1
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
M20
15
M25
12
M32
6
M40
6
M50
2
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.