Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, естественного цвета
Заказ №
2660200120
Тип
KEBx HS 203020 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813825
Кол.
1 Шт.
Местное изделие
Доступно только в определенных странах
Размеры и массы
Глубина
200 мм
Глубина (дюймов)
7,874 inch
Высота
200 мм
Высота (в дюймах)
7,874 inch
Ширина
300 мм
Ширина (в дюймах)
11,811 inch
Масса нетто
5 000 g
Температуры
Рабочая температура
-55 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует
Кабельные вводы, левосторонние
M20
10
M25
7
M32
1
M40
1
M50
1
Кабельный ввод справа
M20
12
M25
9
M32
4
M40
4
M50
1
Монтаж вертикальный
WDU 10 / ZDU 10
2x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x18
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
2x15
WDU 6 / ZDU 6
2x12
Монтаж горизонтальный
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
1x32
WDU 6 / ZDU 6
1x24
Номер сертификата корпуса
Сертификат № (cULus)
E508186
Общие данные
Вид защиты
IP66
Класс защиты (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Количество крепежных болтов
2
Крепление корпуса
4 или 6, закрытое резьбовое отверстие M6/M8 сзади; дополнительно с использованием дополнительной монтажной опоры
Крышка
Да
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Момент затяжки для винтов крышки
2,5 Nm
Монтажное крепление
4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Отверстие для доступа, высота
169 мм
Отверстие для доступа, ширина
243,5 мм
Поверхность
зачищенный щеткой
Позиция с заземлением
Корпус, сторона C
Прикрепление крышки
Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
Применение
Химическое производство, Взрывоопасные области, Снаружи, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 200 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), зачищенный щеткой, естественного цвета
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.