Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Scharnierschraube Klippon® EBx HS – Edelstahl
Edelstahl – S4
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200120
Art
KEBx HS 203020 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813825
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
200 mm
Höhe (inch)
7,874 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Nettogewicht
5.000 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
243,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
169 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
1x32
WDU 6 / ZDU 6
1x24
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x18
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
2x15
WDU 6 / ZDU 6
2x12
Verschraubungen links
M20
10
M25
7
M32
1
M40
1
M50
1
Verschraubungen oben / unten
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
Verschraubungen rechts
M20
12
M25
9
M32
4
M40
4
M50
1
Zertifikatsnummern Gehäuse
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Ausfuehrung
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 300 mm, Tiefe: 200 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200120
Art
KEBx HS 203020 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813825
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Tiefe
200 mm
Tiefe (inch)
7,874 inch
Höhe
200 mm
Höhe (inch)
7,874 inch
Breite
300 mm
Breite (inch)
11,811 inch
Nettogewicht
5.000 g
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
243,5 mm
Zugangsöffnung Höhe
169 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
WDU 10 / ZDU 10
1x19
WDU 16 / ZDU 16
1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x38
WDU 4 / ZDU 4
1x32
WDU 6 / ZDU 6
1x24
WDU 10 / ZDU 10
2x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x18
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
2x15
WDU 6 / ZDU 6
2x12
M20
10
M25
7
M32
1
M40
1
M50
1
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
M20
12
M25
9
M32
4
M40
4
M50
1
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.