Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 380 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 210 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
Číslo objednávky
2660200116
Typ
KEBx HS 383021 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813788
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
210 mm
Hloubka (v palcích)
8,268 inch
Výška
380 mm
Výška (v palcích)
14,961 inch
Šířka
300 mm
Šířka (v palcích)
11,811 inch
Čistá hmotnost
7 800 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
Vyhovující
Kabelové průchodky, levá strana
M20
20
M25
13
M32
8
M40
6
M50
3
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
Kabelové průchodky, pravá strana
M20
22
M25
16
M32
9
M40
7
M50
4
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
2x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
2x45
WDU 6 / ZDU 6
2x35
WDU 10 / ZDU 10
3x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x38
WDU 35 / ZDU 35
1x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
3x24
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění
Silikon
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
349 mm
Přístupové otevírání: šířka
243,5 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 380 mm, Šířka: 300 mm, Hloubka: 210 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.