Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Tornillo de bisagra Klippon® EBx HS, acero inoxidable
Acero inoxidable - S2
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Carcasa vacía, Altura: 380 mm, Anchura: 380 mm, Profundidad: 210 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, natural
Código
2660200115
Tipo
KEBx HS 383821 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813771
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
210 mm
Profundidad (pulgadas)
8,268 inch
Altura
380 mm
Altura (pulgadas)
14,961 inch
Anchura
380 mm
Anchura (pulgadas)
14,961 inch
Peso neto
9.200 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos generales
Abertura de acceso - altura
349 mm
Abertura de acceso - ancho
323,5 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Silicona
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Número de tornillos de cierre
2
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
No
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
3x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
3x45
WDU 6 / ZDU 6
3x35
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
3x45
WDU 6 / ZDU 6
3x35
Números de certificación de cajas
N.º de certificado (cULus)
E508186
Prensaestopas
M20
20
M25
13
M32
8
M40
6
M50
3
Prensaestopas a la derecha
M20
22
M25
16
M32
9
M40
7
M50
4
Prensaestopas arriba y abajo
M20
24
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
Indicación importante
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
Versión
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Carcasa vacía, Altura: 380 mm, Anchura: 380 mm, Profundidad: 210 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, natural
Código
2660200115
Tipo
KEBx HS 383821 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813771
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Profundidad
210 mm
Profundidad (pulgadas)
8,268 inch
Altura
380 mm
Altura (pulgadas)
14,961 inch
Anchura
380 mm
Anchura (pulgadas)
14,961 inch
Peso neto
9.200 g
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Abertura de acceso - altura
349 mm
Abertura de acceso - ancho
323,5 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Tornillos de cabeza ranurada hexagonal M6 SW10 + bisagras
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Silicona
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Número de tornillos de cierre
2
Par de apriete para tornillos de la tapa
2,5 Nm
Placa de fijación
No
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
WDU 10 / ZDU 10
3x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
3x45
WDU 6 / ZDU 6
3x35
WDU 10 / ZDU 10
3x27
WDU 16 / ZDU 16
2x22
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x54
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
3x45
WDU 6 / ZDU 6
3x35
N.º de certificado (cULus)
E508186
M20
20
M25
13
M32
8
M40
6
M50
3
M20
22
M25
16
M32
9
M40
7
M50
4
M20
24
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.