Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 380 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200115
Art
KEBx HS 383821 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813771
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
210 mm
Tiefe (inch)
8,268 inch
Höhe
380 mm
Höhe (inch)
14,961 inch
Breite
380 mm
Breite (inch)
14,961 inch
Nettogewicht
9.200 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Allgemeine Angaben
Anzahl Deckelschrauben
2
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
M6 Sechskantschlitzschrauben SW10 + Scharniere
Dichtungsmaterial
Silikon
Drehmoment Deckelschrauben
2,5 Nm
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 380 mm, Breite: 380 mm, Tiefe: 210 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, natur
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.