Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 800 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 300 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
Číslo objednávky
2660200114
Typ
KEBx HS 806030 S2B1
GTIN (EAN)
6944169813764
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
300 mm
Hloubka (v palcích)
11,811 inch
Výška
800 mm
Výška (v palcích)
31,496 inch
Šířka
600 mm
Šířka (v palcích)
23,622 inch
Čistá hmotnost
28 000 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
Vyhovující
Kabelové průchodky, levá strana
M20
100
M25
68
M32
46
M40
25
M50
22
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Kabelové průchodky, pravá strana
M20
102
M25
70
M32
48
M40
27
M50
24
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
4x67
WDU 16 / ZDU 16
4x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x127
WDU 35 / ZDU 35
3x40
WDU 4 / ZDU 4
6x102
WDU 6 / ZDU 6
5x87
WDU 10 / ZDU 10
6x47
WDU 16 / ZDU 16
5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
7x62
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění
Silikon
Materiál těsnění přírubové desky
Silikon
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
769 mm
Přístupové otevírání: šířka
543,5 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 800 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 300 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.