Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 220 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
Číslo objednávky
2660200102
Typ
KEBx HS 504022 S2B1
GTIN (EAN)
6944169813641
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
220 mm
Hloubka (v palcích)
8,661 inch
Výška
500 mm
Výška (v palcích)
19,685 inch
Šířka
400 mm
Šířka (v palcích)
15,748 inch
Čistá hmotnost
13 000 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
Vyhovující
Kabelové průchodky, levá strana
M20
38
M25
22
M32
20
M40
11
M50
9
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M20
32
M25
18
M32
15
M40
8
M50
8
Kabelové průchodky, pravá strana
M20
40
M25
24
M32
21
M40
12
M50
10
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x21
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x50
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
2x15
WDU 4 / ZDU 4
4x48
WDU 6 / ZDU 6
4x37
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění
Silikon
Materiál těsnění přírubové desky
Silikon
Montáž s přírubovou deskou
Šrouby M6 s šestihrannou drážkou 10 SW
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Na souši, Zpracovatelský průmysl
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Průchodkové desky
Dolní
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Šrouby M6 s šestihrannou hlavou SW10 - závěsy
Přírubová deska
Ano
Přístupové otevírání: výška
469 mm
Přístupové otevírání: šířka
343,5 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Prázdný plášť, Výška: 500 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 220 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.