Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces API et solutions de migration
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Coffrets en acier
Coffrets en aluminium
Boîtiers en plastique
Boîtier FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Vis de charnière Klippon® EBx HS - acier inoxydable
acier inox - S2
Informations générales de commande
Version
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Boîtier vide, Hauteur: 300 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, naturel
Référence
2660200097
Type
KEBx HS 304020 S2B1
GTIN (EAN)
6944169813597
Qté.
1 pièce(s)
Produit local
Disponible seulement dans certains pays
Dimensions et poids
Profondeur
200 mm
Profondeur (pouces)
7,874 inch
Hauteur
300 mm
Hauteur (pouces)
11,811 inch
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Poids net
8 800 g
Températures
Température de fonctionnement
-55 °C...135 °C
Conformité environnementale du produit
REACH SVHC
/
Téléchargements
Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue
Catalogues in PDF-format
Classifications
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Caractéristiques générales
Angle d'ouverture du couvercle
115 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couple des vis du couvercle
2,5 Nm
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, Zones explosibles, Offshore, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne taraudé M6/M8 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
Hauteur de l'orifice d'accès
369 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,5 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
Silicone
Matériau du joint de la plaque de presse-étoupes
Silicone
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Nombre de vis de couvercle
2
Normes
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-55 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x58
WDU 35 / ZDU 35
1x15
WDU 4 / ZDU 4
2x48
WDU 6 / ZDU 6
2x37
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x38
WDU 35 / ZDU 35
2x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
3x24
Numéros de certificat du boîtier
Nº de certificat (cULus)
E508186
Presse-étoupes droite
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
Presse-étoupes gauche
M20
15
M25
12
M32
7
M40
5
M50
1
Presse-étoupes haut / bas
M20
24
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
Note importante
Informations sur le produit
Exclusivement disponible en Asie
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E508186
Version
Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Boîtier vide, Hauteur: 300 mm, Largeur: 400 mm, Profondeur: 200 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau: Acier inox 1.4301 (304), brossé, naturel
Référence
2660200097
Type
KEBx HS 304020 S2B1
GTIN (EAN)
6944169813597
Qté.
1 pièce(s)
Produit local
Disponible seulement dans certains pays
Profondeur
200 mm
Profondeur (pouces)
7,874 inch
Hauteur
300 mm
Hauteur (pouces)
11,811 inch
Largeur
400 mm
Largeur (pouces)
15,748 inch
Poids net
8 800 g
Température de fonctionnement
-55 °C...135 °C
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Angle d'ouverture du couvercle
115 °
Classe de protection (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Couple des vis du couvercle
2,5 Nm
Couvercle
Oui
Degré de protection
IP66
Domaines d'utilisation :
Industrie chimique, Zones explosibles, Offshore, Industrie pétrochimique et gazière, Onshore, Industrie des processus
Epaisseur du matériau de la bride
3 mm
Epaisseur du matériau du coffret
1,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle
1,5 mm
Fixation de montage
4, 6 ou 9 boulons d'entretoisement filetage interne
Fixation du coffret
4 ou 6, trou borgne taraudé M6/M8 à l'arrière ; en option par pieds de montage supplémentaires
Fixation du couvercle
Vis à tête fendue six pans M6 SW10 + charnières
Hauteur de l'orifice d'accès
369 mm
Largeur de l'orifice d'accès
343,5 mm
Matériau
Acier inox 1.4301 (304)
Matériau du joint
Silicone
Matériau du joint de la plaque de presse-étoupes
Silicone
Montage de la plaque de presse-étoupes
Vis 6 pans M6 10 SW
Nombre de vis de couvercle
2
Normes
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Plaque de presse-étoupes
Oui
Plaques presse-étoupes
inférieur
Position tige PE
Boîtier côté C
Surface
brossé
Température de fonctionnement , max.
135 °C
Température de fonctionnement , min.
-55 °C
Tenue aux chocs
Version ATEX 7 J, 10 J version standard
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x58
WDU 35 / ZDU 35
1x15
WDU 4 / ZDU 4
2x48
WDU 6 / ZDU 6
2x37
WDU 10 / ZDU 10
3x19
WDU 16 / ZDU 16
2x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x38
WDU 35 / ZDU 35
2x9
WDU 4 / ZDU 4
3x32
WDU 6 / ZDU 6
3x24
Nº de certificat (cULus)
E508186
M20
18
M25
15
M32
8
M40
6
M50
2
M20
15
M25
12
M32
7
M40
5
M50
1
M20
24
M25
18
M32
10
M40
8
M50
4
Informations sur le produit
Exclusivement disponible en Asie
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.