Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KEBx HS 263020 S2B0
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Пустой корпус, Высота: 260 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), зачищенный щеткой, естественного цвета
Заказ № 2660200087
Тип KEBx HS 263020 S2B0
GTIN (EAN) 6944169813498
Кол. 1 Шт.
Местное изделие Доступно только в определенных странах

Размеры и массы

Глубина 200 мм
Глубина (дюймов) 7,874 inch
Высота 260 мм
Высота (в дюймах) 10,236 inch
Ширина 300 мм
Ширина (в дюймах) 11,811 inch
Масса нетто 5 900 g

Температуры

Рабочая температура -55 °C...135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Кабельные вводы, левосторонние

M20 13 
M25 10 
M32
M40
M50

Кабельный ввод справа

M20 15 
M25 12 
M32
M40
M50

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 2x15
WDU 16 / ZDU 16 2x12
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 3x30
WDU 35 / ZDU 35 1x6
WDU 4 / ZDU 4 2x25
WDU 6 / ZDU 6 2x19

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 2x19
WDU 16 / ZDU 16 1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x38
WDU 35 / ZDU 35 1x9
WDU 4 / ZDU 4 2x32
WDU 6 / ZDU 6 2x24

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DE PS265X 191203 000ISS01
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия) DE PS265X 191204 000ISS02
Сертификат № (cULus) E508186

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс защиты (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса 4 или 6, закрытое резьбовое отверстие M6/M8 сзади; дополнительно с использованием дополнительной монтажной опоры
Крышка Да
Материал Нержавеющая сталь 1,4301 (304)
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Отверстие для доступа, высота 229 мм
Отверстие для доступа, ширина 243,5 мм
Поверхность зачищенный щеткой
Позиция с заземлением Корпус, сторона C
Прикрепление крышки Винты M6 с шестигранной головой с шлицем SW10 + петли
Применение Химическое производство, Взрывоопасные области, Снаружи, Нефте и газо добывающая промышленности, Внутри, Перерабатывающая промышленность
Рабочая температура, макс. 135 °C
Рабочая температура, мин. -55 °C
Толщина материала - корпус 1,5 мм
Толщина материала - крышка 1,5 мм
Угловая крыка 115 °
Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
Уплотняющий материал Силикон
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M20 18 
M25 15 
M32
M40
M50

Важное примечание

Сведения об изделии Только в Азии

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E508186

Связанные изделия

Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти