Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Quarter Lock: Klippon® EBx QL, acero inoxidable
Acero inoxidable - S4
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Carcasa vacía, Altura: 500 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 300 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, natural
Código
2660200065
Tipo
KEBx QL 504030 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813276
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
300 mm
Profundidad (pulgadas)
11,811 inch
Altura
500 mm
Altura (pulgadas)
19,685 inch
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Peso neto
15.000 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos generales
Abertura de acceso - altura
469 mm
Abertura de acceso - ancho
362 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Material de sellado de la placa de brida
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
2x15
WDU 4 / ZDU 4
4x48
WDU 6 / ZDU 6
4x37
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x21
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x50
Números de certificación de cajas
N.º de certificado (cULus)
E508186
Prensaestopas
M20
58
M25
38
M32
27
M40
17
M50
14
Prensaestopas a la derecha
M20
60
M25
40
M32
28
M40
18
M50
15
Prensaestopas arriba y abajo
M20
48
M25
30
M32
20
M40
12
M50
12
Indicación importante
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
Versión
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Carcasa vacía, Altura: 500 mm, Anchura: 400 mm, Profundidad: 300 mm, Placas de bridas: inferior, Material: Acero inoxidable 1.4404 (316L), cepillado, natural
Código
2660200065
Tipo
KEBx QL 504030 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813276
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Profundidad
300 mm
Profundidad (pulgadas)
11,811 inch
Altura
500 mm
Altura (pulgadas)
19,685 inch
Anchura
400 mm
Anchura (pulgadas)
15,748 inch
Peso neto
15.000 g
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Abertura de acceso - altura
469 mm
Abertura de acceso - ancho
362 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Onshore, Industria de procesos
Espesor de la base
3 mm
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
1,5 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Material de la junta
Silicona
Material de sellado de la placa de brida
Silicona
Montaje de la placa de brida
Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10
Normas
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Placa de fijación
Sí
Placas de bridas
inferior
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
2x15
WDU 4 / ZDU 4
4x48
WDU 6 / ZDU 6
4x37
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x21
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x50
N.º de certificado (cULus)
E508186
M20
58
M25
38
M32
27
M40
17
M50
14
M20
60
M25
40
M32
28
M40
18
M50
15
M20
48
M25
30
M32
20
M40
12
M50
12
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.