Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Vorreiberschloss – Klippon® EBx QL – Edelstahl
Edelstahl – S4
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 500 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 300 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200065
Art
KEBx QL 504030 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813276
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
300 mm
Tiefe (inch)
11,811 inch
Höhe
500 mm
Höhe (inch)
19,685 inch
Breite
400 mm
Breite (inch)
15,748 inch
Nettogewicht
15.000 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
362 mm
Zugangsöffnung Höhe
469 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
2x15
WDU 4 / ZDU 4
4x48
WDU 6 / ZDU 6
4x37
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x21
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x50
Verschraubungen links
M20
58
M25
38
M32
27
M40
17
M50
14
Verschraubungen oben / unten
M20
48
M25
30
M32
20
M40
12
M50
12
Verschraubungen rechts
M20
60
M25
40
M32
28
M40
18
M50
15
Zertifikatsnummern Gehäuse
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS265X 191204 000ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS265X 191203 000ISS01
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Ausfuehrung
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 500 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 300 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200065
Art
KEBx QL 504030 S4B1
GTIN (EAN)
6944169813276
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Tiefe
300 mm
Tiefe (inch)
11,811 inch
Höhe
500 mm
Höhe (inch)
19,685 inch
Breite
400 mm
Breite (inch)
15,748 inch
Nettogewicht
15.000 g
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Ja
Flanschplatten
unten
Flanschplattenbefestigung
M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Flansch
3 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
362 mm
Zugangsöffnung Höhe
469 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
WDU 10 / ZDU 10
4x28
WDU 16 / ZDU 16
3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x57
WDU 35 / ZDU 35
2x15
WDU 4 / ZDU 4
4x48
WDU 6 / ZDU 6
4x37
WDU 10 / ZDU 10
3x39
WDU 16 / ZDU 16
2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
4x77
WDU 35 / ZDU 35
2x21
WDU 4 / ZDU 4
3x65
WDU 6 / ZDU 6
3x50
M20
58
M25
38
M32
27
M40
17
M50
14
M20
48
M25
30
M32
20
M40
12
M50
12
M20
60
M25
40
M32
28
M40
18
M50
15
Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC)
DE PS265X 191204 000ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD)
DE PS265X 191203 000ISS01
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
ECLASS 14.0
27-18-05-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.