Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 500 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 300 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato, naturale
Nr.Cat.
2660200064
Tipo
KEBx QL 504030 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813269
CPZ
1 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
300 mm
Profondità (pollici)
11,811 inch
Posizione verticale
500 mm
Altezza (pollici)
19,685 inch
Larghezza
400 mm
Larghezza (pollici)
15,748 inch
Peso netto
14.000 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-55 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Chiusura a un quarto di giro con inserto a doppia punta
Altezza apertura di accesso
469 mm
Angolo di apertura coperchio
115 °
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Offshore, Industria petrolifera e del gas, Onshore, Processo industriale
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6/M8 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Larghezza apertura di accesso
362 mm
Materiale
acciaio inossidabile 1.4404 (316L)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31, GB 3836.1, GB 3836.3, GB 3836.4, GB 12476.1, GB 12476.5
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 500 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 300 mm, Materiale: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), spazzolato, naturale
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.