Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Stahlgehäuse
Aluminiumgehäuse
Kunststoffgehäuse
FieldPower®-Gehäuse IP 54 bis IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Vorreiberschloss – Klippon® EBx QL – Edelstahl
Edelstahl – S4
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200039
Typ
KEBx QL 202015 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813085
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
200 mm
Höhe (inch)
7,874 inch
Breite
200 mm
Breite (inch)
7,874 inch
Nettogewicht
3.300 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
Allgemeine Angaben
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31, GB 3836.1, GB 3836.3, GB 3836.4, GB 12476.1, GB 12476.5
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
162 mm
Zugangsöffnung Höhe
169 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
Bestückung horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x18
WDU 35 / ZDU 35
*
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x12
Bestückung vertikal
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x18
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x12
Verschraubungen links
M20
6
M25
4
M32
1
M40
1
M50
1
Verschraubungen oben / unten
M20
8
M25
6
M32
2
M40
2
M50
1
Verschraubungen rechts
M20
8
M25
6
M32
2
M40
2
M50
1
Zertifikatsnummern Gehäuse
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Ausführung
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 200 mm, Breite: 200 mm, Tiefe: 150 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, natur
Best.-Nr.
2660200039
Typ
KEBx QL 202015 S4B0
GTIN (EAN)
6944169813085
VPE
1 Stück
Lokales Produkt
nur in bestimmten Ländern verfügbar
Tiefe
150 mm
Tiefe (inch)
5,905 inch
Höhe
200 mm
Höhe (inch)
7,874 inch
Breite
200 mm
Breite (inch)
7,874 inch
Nettogewicht
3.300 g
Betriebstemperatur
-55 °C...135 °C
Betriebstemperatur, max.
135 °C
Betriebstemperatur, min.
-55 °C
Deckel
Ja
Deckelbefestigung
Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Dichtungsmaterial
Silikon
Einbaubefestigung
4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete
Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte
Nein
Gehäusebefestigung
4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Normen
IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11, EN 60079-31, GB 3836.1, GB 3836.3, GB 3836.4, GB 12476.1, GB 12476.5
Oberfläche
gebürstet
Position PE Bolzen
Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit
7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart
IP66
Schutzart (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff
Edelstahl 1.4404 (316 L)
Zugangsöffnung Breite
162 mm
Zugangsöffnung Höhe
169 mm
Öffnungswinkel Deckel
115 °
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x18
WDU 35 / ZDU 35
*
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x12
WDU 10 / ZDU 10
1x8
WDU 16 / ZDU 16
1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x18
WDU 35 / ZDU 35
1x2
WDU 4 / ZDU 4
1x15
WDU 6 / ZDU 6
1x12
M20
6
M25
4
M32
1
M40
1
M50
1
M20
8
M25
6
M32
2
M40
2
M50
1
M20
8
M25
6
M32
2
M40
2
M50
1
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
Produkthinweis
Exklusiv in Asien erhältlich
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.