Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 380 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość: 210 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, naturalny
Nr zam.
2660200037
Typ
KEBx QL 383821 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813061
Ilość
1 Szt.
Produkt lokalny
Dostępne tylko w niektórych krajach
Wymiary i masa
Głębokość
210 mm
Głębokość (cale)
8,268 inch
Wysokość
380 mm
Wysokość (cale)
14,961 inch
Szerokość
380 mm
Szerokość (cale)
14,961 inch
Masa netto
9 200 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-55 °C...135 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału wieka
1,5 mm
Mocowanie wieka
Zamek ćwierćobrotowy z wkładką na klucz dwupiórowy
Normy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
element szczotkowany
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66
Stopień ochrony (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Temperatura pracy, max.
135 °C
Temperatura pracy, min.
-55 °C
kąt otwarcia wieko
115 °
materiał uszczelniający
Silikon
mocowanie do wbudowania
4,6 lub 9 śrub odległościowych M6 gwint wewnętrzny
mocowanie obudowy
4 lub 6, nieprzelotowy otwór gwintowany M6/M8 z tyłu; opcjonalnie za pośrednictwem dodatkowej stopki montażowej
obszary zastosowania
przemysł chemiczny, Rejony zagrożone wybuchem, Offshore, przemysł naftowy, przemysł procesowy, Onshore
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Pusta obudowa, Wysokość: 380 mm, Szerokość: 380 mm, Głębokość: 210 mm, tworzywo: stal nierdzewna 1.4301 (304), element szczotkowany, naturalny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.