Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Cajas de acero
Cajas de aluminio
Cajas de plástico
Caja FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB Large
Quarter Lock: Klippon® EBx QL, acero inoxidable
Acero inoxidable - S2
Datos generales para pedido
Versión
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Carcasa vacía, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 300 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, natural
Código
2660200035
Tipo
KEBx QL 806030 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813047
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Dimensiones y pesos
Profundidad
300 mm
Profundidad (pulgadas)
11,811 inch
Altura
800 mm
Altura (pulgadas)
31,496 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Peso neto
26.000 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Datos generales
Abertura de acceso - altura
769 mm
Abertura de acceso - ancho
562 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Industria de procesos, Onshore
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
2 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Silicona
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Placa de fijación
No
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
Montaje horizontal
WDU 10 / ZDU 10
6x47
WDU 16 / ZDU 16
5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
7x62
Montaje vertical
WDU 10 / ZDU 10
4x67
WDU 16 / ZDU 16
4x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x127
WDU 35 / ZDU 35
3x40
WDU 4 / ZDU 4
6x102
WDU 6 / ZDU 6
5x87
Números de certificación de cajas
N.º de certificado (cULus)
E508186
Prensaestopas
M20
100
M25
68
M32
46
M40
25
M50
22
Prensaestopas a la derecha
M20
102
M25
70
M32
48
M40
27
M50
24
Prensaestopas arriba y abajo
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Indicación importante
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
Versión
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Carcasa vacía, Altura: 800 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 300 mm, Material: Acero inoxidable 1.4301 (304), cepillado, natural
Código
2660200035
Tipo
KEBx QL 806030 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813047
Cantidad
1 Pieza
Producto local
Solo disponible en algunos países
Profundidad
300 mm
Profundidad (pulgadas)
11,811 inch
Altura
800 mm
Altura (pulgadas)
31,496 inch
Anchura
600 mm
Anchura (pulgadas)
23,622 inch
Peso neto
26.000 g
Temperatura de servicio
-55 °C...135 °C
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme
Abertura de acceso - altura
769 mm
Abertura de acceso - ancho
562 mm
Campos de aplicación:
Industria química, Entornos potencialmente explosivos, Offshore, Industria del petróleo y del gas, Industria de procesos, Onshore
Espesor de la carcasa
1,5 mm
Espesor de la tapa
2 mm
Fijación de caja
4 o 6, orificios roscados ciegos M6/M8 en la parte posterior; de manera opcional a través de un soporte de montaje adicional
Fijación de la tapa
Capuchón de un cuarto de vuelta con conector de punta doble
Fijación de montaje
4,6 ó 9 tornillos M6 para rosca interior
Material
Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta
Silicona
Normas
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Placa de fijación
No
Posición espárrago de tierra
Lado de la caja C
Resistente a los golpes
7 J versión ATEX, Versión estándar 10 J
Superficie
cepillado
Tapa
Sí
Temperatura de servicio, max.
135 °C
Temperatura de servicio, min.
-55 °C
Tipo de protección
IP66
Tipo de protección (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Ángulo de abertura de la tapa
115 °
WDU 10 / ZDU 10
6x47
WDU 16 / ZDU 16
5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
7x62
WDU 10 / ZDU 10
4x67
WDU 16 / ZDU 16
4x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x127
WDU 35 / ZDU 35
3x40
WDU 4 / ZDU 4
6x102
WDU 6 / ZDU 6
5x87
N.º de certificado (cULus)
E508186
M20
100
M25
68
M32
46
M40
25
M50
22
M20
102
M25
70
M32
48
M40
27
M50
24
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Información de producto
Disponible exclusivamente en Asia
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.