Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Rozhraní PLC a řešení migrace
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® TB
Klippon® EB
Klippon® EBx
Klippon® STB
Klippon® TB velký
Quarter Lock – Klippon® EBx QL – nerezová ocel
Nerezová ocel - S2
Všeobecné objednací údaje
Verze
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Prázdný plášť, Výška: 800 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 300 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
Objednací číslo
2660200035
Typ
KEBx QL 806030 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813047
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
300 mm
Hloubka (v palcích)
11,811 inch
Výška
800 mm
Výška (v palcích)
31,496 inch
Šířka
600 mm
Šířka (v palcích)
23,622 inch
Čistá hmotnost
26 000 g
Teploty
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Kabelové průchodky, levá strana
M20
100
M25
68
M32
46
M40
25
M50
22
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
Kabelové průchodky, pravá strana
M20
102
M25
70
M32
48
M40
27
M50
24
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
4x67
WDU 16 / ZDU 16
4x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x127
WDU 35 / ZDU 35
3x40
WDU 4 / ZDU 4
6x102
WDU 6 / ZDU 6
5x87
WDU 10 / ZDU 10
6x47
WDU 16 / ZDU 16
5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
7x62
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění
Silikon
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Zpracovatelský průmysl, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s dvojitou vložkou
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
769 mm
Přístupové otevírání: šířka
562 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Tloušťka materiálu krytu
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Víko
Ano
Víko - úhel otevření
115 °
Čísla certifikátů, kryt
Č. osvědčení (cULus)
E508186
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Výhradně k dispozici v Asii
Klasifikace
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Osvědčení
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E508186
Verze
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Prázdný plášť, Výška: 800 mm, Šířka: 600 mm, Hloubka: 300 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Přírodní
Objednací číslo
2660200035
Typ
KEBx QL 806030 S2B0
GTIN (EAN)
6944169813047
Množství
1 ks
Lokální produkt
K dispozici pouze v některých zemích
Hloubka
300 mm
Hloubka (v palcích)
11,811 inch
Výška
800 mm
Výška (v palcích)
31,496 inch
Šířka
600 mm
Šířka (v palcích)
23,622 inch
Čistá hmotnost
26 000 g
Provozní teplota
-55 °C...135 °C
M20
100
M25
68
M32
46
M40
25
M50
22
M20
72
M25
50
M32
32
M40
21
M50
18
M20
102
M25
70
M32
48
M40
27
M50
24
WDU 10 / ZDU 10
4x67
WDU 16 / ZDU 16
4x56
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
6x127
WDU 35 / ZDU 35
3x40
WDU 4 / ZDU 4
6x102
WDU 6 / ZDU 6
5x87
WDU 10 / ZDU 10
6x47
WDU 16 / ZDU 16
5x40
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
8x94
WDU 35 / ZDU 35
4x25
WDU 4 / ZDU 4
8x79
WDU 6 / ZDU 6
7x62
Integrální upevnění
4, 6 nebo 9 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Materiál
Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
Materiál těsnění
Silikon
Místa využití
Chemický průmysl, Zóna rizika výbuchu, Na moři, Ropný a plynárenský průmysl, Zpracovatelský průmysl, Na souši
Odolnost proti nárazu
Verze 7 J ATEX, Standardní verze 10 J
Provedení povrchu
kartáčované
Provozní teplota, max.
135 °C
Provozní teplota, min.
-55 °C
Připojení krytu
4 nebo 6, M6/M8 zaslepený závitový otvor na zadní straně; volitelně přes přídavné montážní nohy
Připojení víka
Příchytka na čtvrt otáčky s dvojitou vložkou
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
769 mm
Přístupové otevírání: šířka
562 mm
Standardy
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Stupeň krytí
IP66
Stupeň krytí (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Tloušťka materiálu krytu
2 mm
Tloušťka materiálu skříně
1,5 mm
Umístění zemnících šroubů
Strana krytu C
Víko
Ano
Víko - úhel otevření
115 °
Č. osvědčení (cULus)
E508186
Informace o produktu
Výhradně k dispozici v Asii
ETIM 6.0
EC002503
ETIM 7.0
EC002503
ETIM 8.0
EC002503
ETIM 9.0
EC002503
ECLASS 9.0
27-18-05-02
ECLASS 9.1
27-18-05-02
ECLASS 10.0
27-18-05-02
ECLASS 11.0
27-18-05-02
ECLASS 12.0
27-18-05-02
ECLASS 13.0
27-18-05-02
Schválení
ROHS
Shoda
UL File Number Search
Web UL
Č. osvědčení (cULus)
E508186
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.