Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
KEBx QL 504030 S2B1
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Leergehäuse, Höhe: 500 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 300 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), gebürstet, natur
Best.-Nr. 2660200026
Art KEBx QL 504030 S2B1
GTIN (EAN) 6944169812958
VPE 1 Stück
Lokales Produkt nur in bestimmten Ländern verfügbar

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 300 mm
Tiefe (inch) 11,811 inch
Höhe 500 mm
Höhe (inch) 19,685 inch
Breite 400 mm
Breite (inch) 15,748 inch
Nettogewicht 15.000 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -55 °C...135 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform

Allgemeine Angaben

Betriebstemperatur, max. 135 °C
Betriebstemperatur, min. -55 °C
Deckel Ja
Deckelbefestigung Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Dichtungsmaterial Silikon
Dichtungsmaterial Flanschplatte Silikon
Einbaubefestigung 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde
Einsatzgebiete Chemische Industrie, Explosionsgefährdete Bereiche, Offshore, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie
Flanschplatte Ja
Flanschplatten unten
Flanschplattenbefestigung M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite
Gehäusebefestigung 4 oder 6, M6/M8-Innengewindebuchsen auf der Rückseite; optional über zusätzliche Montagefüße
Materialstärke Deckel 1,5 mm
Materialstärke Flansch 3 mm
Materialstärke Gehäuse 1,5 mm
Normen EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3
Oberfläche gebürstet
Position PE Bolzen Gehäuseseite C
Schlagfestigkeit 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion
Schutzart IP66
Schutzart (UL) Type 3, Type 4X, Type 5
Werkstoff Edelstahl 1.4301 (304)
Zugangsöffnung Breite 362 mm
Zugangsöffnung Höhe 469 mm
Öffnungswinkel Deckel 115 °

Bestückung horizontal

WDU 10 / ZDU 10 4x28
WDU 16 / ZDU 16 3x24
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x57
WDU 35 / ZDU 35 2x15
WDU 4 / ZDU 4 4x48
WDU 6 / ZDU 6 4x37

Bestückung vertikal

WDU 10 / ZDU 10 3x39
WDU 16 / ZDU 16 2x32
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 4x77
WDU 35 / ZDU 35 2x21
WDU 4 / ZDU 4 3x65
WDU 6 / ZDU 6 3x50

Verschraubungen links

M20 58 
M25 38 
M32 27 
M40 17 
M50 14 

Verschraubungen oben / unten

M20 48 
M25 30 
M32 20 
M40 12 
M50 12 

Verschraubungen rechts

M20 60 
M25 40 
M32 28 
M40 18 
M50 15 

Zertifikatsnummern Gehäuse

Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) DE PS265X 191204 000ISS02
Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) DE PS265X 191203 000ISS01
Zertifikat-Nr. (cULus) E508186

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Exklusiv in Asien erhältlich

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-02
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02
ECLASS 14.0 27-18-05-02

Zulassungen

Zulassungen CE CULUS
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus) E508186

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile