Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 150 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), spazzolato, naturale
N. d’ordine
2660200008
Tipo
KEBx QL 263015 S2B0
GTIN (EAN)
6944169808715
CPZ
1 Pezzo
Prodotto locale
Disponibile solo in alcuni paesi
Dimensioni e pesi
Profondità
150 mm
Profondità (pollici)
5,905 inch
Posizione verticale
260 mm
Altezza (pollici)
10,236 inch
Larghezza
300 mm
Larghezza (pollici)
11,811 inch
Peso netto
5.100 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-55 °C...135 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme
PE70 Dati Generali
Allegato coperchio
Chiusura a un quarto di giro con inserto a doppia punta
Altezza apertura di accesso
229 mm
Angolo di apertura coperchio
115 °
Campi di applicazione
Industria chimica, Settori a rischio di esplosione, Offshore, Industria petrolifera e del gas, Processo industriale, Onshore
Coperchio
Sì
Fissaggio dei componenti
4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna
Fissaggio della custodia
4 o 6 fori filettati ciechi M6/M8 sul lato posteriore; opzionalmente tramite piede di montaggio aggiuntivo
Grado di protezione
IP66
Grado di protezione (UL)
Type 3, Type 4X, Type 5
Larghezza apertura di accesso
262 mm
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (304)
Materiale delle guarnizioni
Silicone
Norme
EN 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31, IEC 60079-7
Klippon EBx QL (Essential Box Ex - Quarter Lock), Custodia vuota, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 300 mm, Profondità: 150 mm, Materiale: Acciaio inox 1.4301 (304), spazzolato, naturale
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.