Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Rosyjski
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
Nr zam. 2659950000
Typ VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
GTIN (EAN) 4050118679397
Ilość 1 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 64 mm
Głębokość (cale) 2,52 inch
Wysokość 45 mm
Wysokość (cale) 1,772 inch
Szerokość 18 mm
Szerokość (cale) 0,709 inch
Masa netto 70 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C
Wilgotność 5 - 95% wilgotności względnej

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), maks. 85 °C
Napięcie znamionowe UN 240 V
VPR (N-PE) 1 000 V
MCOV (N-PE) 305 V
In 20 kA
Kategoria SPD TYPE 1CA
Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), min. -40 °C
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000
Rodzaj napięcia AC

Dane znamionowe IEC / EN

Bezpiecznik 100 A gL
Czas reakcji ≤ 100 ns
Impuls kombinowany UOC 6 kV
Klasa prądu zwarciowego ISCCR 0,1 kA
Klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 Typ II, Typ III
Koordynacja energii (≤10 m) Typ II, Typ III
Liczba biegunów 1
Maks. napięcie ciągłe, Uc (N-PE) 305 V
Normy IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
Poziom ochrony Up dla IN (N-PE) ≤ 1,5 kV
Prąd rozładowania (typ III) 3 kA
Prąd upływu przy Un 0,1 µA
Prąd wyładowczy Imaks. (8/20µs) N-PE 65 kA
Prąd wyładowczy In (8/20µs) N-PE 40 kA
Rodzaj napięcia AC
Sieć niskiego napięcia TT tylko dla N-PE
Typ SPD T2
Zakres częstotliwości, maks. 60 Hz
Zakres częstotliwości, min. 50 Hz
czasowe przepięcie - TOV 1 200 V
klasa wymagań wg EN 61643-11 T2, T3
napięcie znamionowe (AC) 230 V

dane ogólne

Barwny niebieski
Forma konstrukcyjna Obudowa instalacyjna; 1 TE
Klasa palności wg UL 94 V-0
Optyczny wskaźnik pracy zielona = OK, czerwona = uszkodzony odgromnik - wymienić.
Robocza wysokość nad poziomem morza ≤ 4000 m
Stopień ochrony IP20 po zamontowaniu
Wykonanie Ochrona przeciwprzepięciowa
segment rozdział energii

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepięciowa III
Stopień zanieczyszczenia 2

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza złącze wtykowe

Gwarancja

Czasokres 5 lat

Ważna informacja

Informacje produktowe
Przystosowane tylko do systemów IT wyposażonych w uziemienie transformatora rozdzielającego połączonego z uziemieniem po stronie klienta (RE=RA na ilustracji 44.A1 lib IEC 60634-4-44:2018).

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności
Dane projektowe
CADENAS eCATALOG CAX data
Dokumentacja użytkownika
Katalogi Catalogues in PDF-format

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000941
ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941
ETIM 9.0 EC000941
ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9.1 27-13-08-05
ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05
ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90
ECLASS 14.0 27-17-90-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia CE CURUS VDE
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E3542610000

Produkty pokrewne

Nr zam.: 2591640000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 150/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, UP(L/N-PE) ≤ 1,25 kV
 
Nr zam.: 2591010000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 300/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Nr zam.: 2659840000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 300/50 Y
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Nr zam.: 2591340000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 350/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, UP(L/N-PE) ≤ 1,75 kV
 
Nr zam.: 2591200000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 480/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa
 
Nr zam.: 2591610000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 75/50
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, UP(L/N-PE) <800 V
 
Nr zam.: 2591290000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 750/35
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, UP(L/N-PE) ≤ 3,4 kV
 
Nr zam.: 2591190000
Rodzaj przyłącza: złącze wtykowe
Typ: VPU AC II 0 N-PE 305/65
Wersja:
Zapasowe odprowadzenie, Ochrona przeciwprzepięciowa, TT tylko dla N-PE
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Więcej informacji
Rozwiązania do zdecentralizowanej automatyki
Rozwiązania w dziedzinie zarządzania energią
Analityka przemysłowa
Przemysłowe rozwiązani IoT
Więcej informacji
Koncepcje mobilności
Fotowoltaika
Energetyka wiatrowa
Rozwiązania do miejsc pracy
Więcej informacji
Ethernet jednoparowy
Weidmüller Configurator
Pomoc & obsługa
Styk
Instrukcje utylizacji
Dane projektowe
Naprawy i części zamienne