Scaricatore di ricambio, Protezione contro le sovratensioni, TT nur für N-PE
N. d’ordine
2659950000
Tipo
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
GTIN (EAN)
4050118679397
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
64 mm
Profondità (pollici)
2,52 inch
Posizione verticale
45 mm
Altezza (pollici)
1,772 inch
Larghezza
18 mm
Larghezza (pollici)
0,709 inch
Peso netto
70 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...85 °C
Umidità
Umidità rel. 5 - 95%
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
85 °C
Tensione nominale UN
240 V
VPR (N-PE)
1.000 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Categoria
SPD TYPE 1CA
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
-40 °C
N° certificato (cURus)
E354261
Tipo di tensione
AC
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
60 Hz
Campo di frequenze, min.
50 Hz
Classe a norma IEC 61643-11
Tipo II, Tipo III
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
T2, T3
Coordinamento energetico
Tipo II, Tipo III
Corrente di fuga in Un
0,1 µA
Corrente di scarica (tipo III)
3 kA
Corrente di scarica Imax. (8/20 µs) (N-PE)
65 kA
Corrente di scarica In (8/20 µs) N-PE
40 kA
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
0,1 kA
Fusibile
100 A gL
Livello di protezione Up a IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Norme
IEC 61643-11, EN 61643-11, UL 1449
Rete a bassa tensione
TT nur für N-PE
Sovratensione combinata UOC
6 kV
Sovratensione temporanea - TOV
1.200 V
Tempo di reazione
≤ 100 ns
Tensione nominale (AC)
230 V
Tensione permanente massima, Uc (N-PE)
305 V
Tipo SPD
T2
Tipo di tensione
AC
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 4000 m
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Colori
blu
Forma
Custodie portacomponenti; 1 TE
Grado di protezione
IP20 installato
Indicatore ottico di funzionamento
verde = ok, rosso = lo scaricatore è difettoso - sostituirlo.
Segmento
Ripartizione di energia
Versione
Protezione contro le sovratensioni
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento ad innesto
Garanzia
Periodo
5 anni
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
Applicabile unicamente ai sistemi di potenza IT nei quali la massa sul trasformatore di distribuzione è interconnessa alla massa sul lato consumatore (RE=RA nella Figura 44.A1 di IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.