Ersatzableiter, Überspannungsschutz, TT nur für N-PE
Best.-Nr.
2659950000
Art
VPU AC II 0 N-PE 305/65 Y
GTIN (EAN)
4050118679397
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
64 mm
Tiefe (inch)
2,52 inch
Höhe
45 mm
Höhe (inch)
1,772 inch
Breite
18 mm
Breite (inch)
0,709 inch
Nettogewicht
70 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...95 % rel. Feuchte
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Bemessungsdaten UL
Umgebungstemperatur (Betrieb), max.
85 °C
Nennspannung UN
240 V
VPR (N-PE)
1.000 V
MCOV (N-PE)
305 V
In
20 kA
Kategorie
SPD TYPE 1CA
Umgebungstemperatur (Betrieb), min.
-40 °C
Zertifikat-Nr. (cURus)
E354261
Spannungsart
AC
Allgemeine Daten
Ausführung
Überspannungsschutz
Bauform
Installationsgehäuse; 1 TE
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Einsatzhöhe
≤ 4000 m
Farbe
blau
Optische Funktionsanzeige
grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Segment
Energieverteilung
Bemessungsdaten IEC / EN
Ableitstrom (Typ III)
3 kA
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE
65 kA
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE
40 kA
Absicherung
100 A gL
Anforderungsklasse nach EN 61643-11
T2, T3
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11
Typ II, Typ III
Ansprechzeit / Rückfallzeit
≤ 100 ns
Energetische Koordination (≤10 m)
Typ II, Typ III
Frequenzbereich, max.
60 Hz
Frequenzbereich, min.
50 Hz
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE)
305 V
Kombinierter Stoß UOC
6 kV
Kurzschlussfestigkeit ISCCR
0,1 kA
Leckstrom bei Un
0,1 µA
Nennspannung (AC)
230 V
Netzform
TT nur für N-PE
Normen
IEC61643-11, EN61643-11, UL 1449
SPD Typ
T2
Schutzpegel Up bei IN (N-PE)
≤ 1,5 kV
Spannungsart
AC
Temporäre Überspannung - TOV
1.200 V
Isolationskoordination gemäß EN 50178
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Steckanschluss
Gewährleistung
Zeitraum
5 Jahre
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018).
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.