Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Controles
Sistemas de E/S
Ethernet industrial
Paneles táctiles
Herramientas de visualización e ingeniería
Sistemas de medición y monitorización
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Cabecera de bus de campo
Módulos
Accesorios
Datos generales para pedido
Versión
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código
2659690000
Tipo
UR20-FBC-EC-ECO
GTIN (EAN)
4050118674064
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
52 mm
Anchura (pulgadas)
2,047 inch
Peso neto
247 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
0 °C ... +50 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Alimentación
Consumo de corriente desde Isys , typ.
80 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx
4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
nominal
10.000
mín.
10.000
máx.
10.000 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx.
10 A
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación y entradas
24 V DC +20 %/ -15 %
Datos de conexión
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Datos del sistema
Conexión
2x conectores enchufables RJ45
Datos de diagnóstico
800 Byte
Datos de parámetros
1.024 Byte
Datos de procesos
1.024 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Número máx. de módulos
16
Protocolo bus de campo
EtherCAT
Tipo de módulo
Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx.
100 Mbit/s
Datos generales
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Descargas
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Código:
2566380000
Tipo:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Código:
2659680000
Tipo:
UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
Código:
2614380000
Tipo:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
Código:
1334910000
Tipo:
UR20-FBC-EC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2476450000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Código:
2659700000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
Código:
1334920000
Tipo:
UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1550550000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
2799510000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1334890000
Tipo:
UR20-FBC-CAN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
Código:
1334900000
Tipo:
UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
Código:
2625010000
Tipo:
UR20-FBC-CC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
Código:
2680260000
Tipo:
UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
Código:
1334940000
Tipo:
UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
Código:
2661310000
Tipo:
UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Versión
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código
2659690000
Tipo
UR20-FBC-EC-ECO
GTIN (EAN)
4050118674064
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
76 mm
Profundidad (pulgadas)
2,992 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
52 mm
Anchura (pulgadas)
2,047 inch
Peso neto
247 g
Temperatura de almacenamiento
-40 °C ... +85 °C
Temperatura de servicio
0 °C ... +50 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Consumo de corriente desde Isys , typ.
80 mA
Corriente de alimentación del sistema, máx
4 A
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada)
nominal
10.000
mín.
10.000
máx.
10.000 mA
Corriente de alimentación para IENTRADA (línea de corriente de entrada) , máx.
10 A
Tensión de alimentación
24 V DC +20 %/ -15 %, vía bus del sistema
Tensión de alimentación y entradas
24 V DC +20 %/ -15 %
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 16
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Tipo de conexión
PUSH IN
Conexión
2x conectores enchufables RJ45
Datos de diagnóstico
800 Byte
Datos de parámetros
1.024 Byte
Datos de procesos
1.024 Byte
Interfaz
Bus de sistema u-remote
Número máx. de módulos
16
Protocolo bus de campo
EtherCAT
Tipo de módulo
Cabecera de bus
Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.
48 Mbit/s
Velocidad de transmisión de bus de campo, máx.
100 Mbit/s
Carril
TS 35
Categoría de sobretensión
II
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Humedad del aire (almacenamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (funcionamiento)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)
10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (funcionamiento)
≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (transporte)
1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Resistencia a vibraciones
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6
Shock
15 g en 11 ms, onda semisinusoidal, según IEC 60068-2-27
Tensión de prueba
500 V
Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG
CAX data
Software
Documentación del usuario
Catálogo
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E141197
Código:
2566380000
Tipo:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Código:
2659680000
Tipo:
UR20-FBC-PN-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFINET RT
Código:
2614380000
Tipo:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, PROFIBUS DP-V1
Código:
1334910000
Tipo:
UR20-FBC-EC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherCAT
Código:
2476450000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Código:
2659700000
Tipo:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Modbus/TCP
Código:
1334920000
Tipo:
UR20-FBC-EIP
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1550550000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-V2
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
2799510000
Tipo:
UR20-FBC-EIP-ECO
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Código:
1334890000
Tipo:
UR20-FBC-CAN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CANopen
Código:
1334900000
Tipo:
UR20-FBC-DN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, DeviceNet
Código:
2625010000
Tipo:
UR20-FBC-CC
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link
Código:
2680260000
Tipo:
UR20-FBC-CC-TSN
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, CC-Link IE TSN
Código:
1334940000
Tipo:
UR20-FBC-PL
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, POWERLINK
Código:
2661310000
Tipo:
UR20-FBC-IEC61162-450
Versión:
Cabecera de bus de campo de E/S remoto, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.