Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
UR20-FBC-PN-ECO
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, PROFINET RT
Art.nr. 2659680000
Typ UR20-FBC-PN-ECO
GTIN (EAN) 4050118674057
Förp. 1 pc(s).

Mått och vikter

Djup 76 mm
Byggdjup (tum) 2,992 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Bredd 52 mm
Byggbredd (tum) 2,047 inch
Nettovikt 247 g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C ... +85 °C
Drifttemperatur 0 °C ... +50 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Luftfuktighet (drift) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (lagring) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Luftfuktighet (transport) 10 % till 95 %, icke-kondenserande enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (drift) ≥ 795 hPa (höjd ≤ 2 000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (lagring) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Lufttryck (transport) 1 013 hPa (höjd 0 m) till 700 hPa (höjd 3000 m) enligt DIN EN 61131-2
Provspänning 500 V
Skena TS 35
Stöt 15 g över 11 ms, halv sinusvåg, motsv. IEC 60068-2-27
Vibrationstålighet 5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm amplitud enligt IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g acceleration enligt IEC 60068-2-6
Överspänningskategori II

Anslutningsdata

Anslutningstyp PUSH IN
Ledararea, fintrådig, min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max. 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig min. 0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) AWG 16
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) AWG 26

Nätdel

Matningsspänning, system och ingångar 24 V DC +20 %/ -15 %
Matningsström för Iin (strömingångskretsen) , max. 10 A
Matningsström för systemet, max. 4 A
Spänningsförsörjning 24 V DC +20 %/ -15 %, över systembussen
Strömförbrukning från Isys, typ. 80 mA

Systemdata

Anslutning 2x RJ45 stickkontaktdon
Diagnostiska data 1 408 Byte
Fast Startup Ja
Fältbussprotokoll PROFINET RT
Gränssnitt u-remote systembuss
Modultyp Busskopplare
Parameterdata 4 362 kByte
Processdata 1 024 Byte
Profinet systemredundans S2 tillgänglig Nej
Snabb uppstartstid, max. 500 ms
Typ av redundansprotokoll MRP
max. antal moduler 16 
Överföringshastighet för fältbuss, max. 100 Mbit/s
Överföringshastighet för systembuss, max. 48 Mbit/s

Viktig hänvisningstext

Produktinformation De matchande ändfästena medföljer kopplingen.

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001603
ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603
ETIM 9.0 EC001603
ETIM 10.0 EC001603
ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9.1 27-24-26-07
ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07
ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07
ECLASS 14.0 27-24-26-07
ECLASS 15.0 27-24-26-07

Godkännanden

Godkännanden CE CULUS KOREANCERT UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197

Besläktade produkter

Art.nr.: 2566380000
Typ: UR20-FBC-PN-IRT-V2
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
 
Art.nr.: 2614380000
Typ: UR20-FBC-PB-DP-V2
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, PROFIBUS DP-V1
 
Art.nr.: 1334910000
Typ: UR20-FBC-EC
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Art.nr.: 2659690000
Typ: UR20-FBC-EC-ECO
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherCAT
 
Art.nr.: 2476450000
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
 
Art.nr.: 2659700000
Typ: UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Modbus/TCP
 
Art.nr.: 1334920000
Typ: UR20-FBC-EIP
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Art.nr.: 1550550000
Typ: UR20-FBC-EIP-V2
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Art.nr.: 2799510000
Typ: UR20-FBC-EIP-ECO
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
 
Art.nr.: 1334890000
Typ: UR20-FBC-CAN
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CANopen
 
Art.nr.: 1334900000
Typ: UR20-FBC-DN
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, DeviceNet
 
Art.nr.: 2625010000
Typ: UR20-FBC-CC
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CC-Link
 
Art.nr.: 2680260000
Typ: UR20-FBC-CC-TSN
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, CC-Link IE TSN
 
Art.nr.: 1334940000
Typ: UR20-FBC-PL
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, POWERLINK
 
Art.nr.: 2661310000
Typ: UR20-FBC-IEC61162-450
Utförande:
Remote I/O-fältbusskopplare, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar