Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Steuerungen
I/O Systeme
Industrial Ethernet
Touch-Panels
Engineering- und Visualisierungstools
Mess- und Monitoringsysteme
Automated Machine Learning
easyConnect
I/O System IP20 - u-remote
I/O System IP67 - u-remote
Feldbuskoppler
Module
Zubehör
Allgemeine Bestelldaten
Ausfuehrung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr.
2659680000
Art
UR20-FBC-PN-ECO
GTIN (EAN)
4050118674057
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Nettogewicht
247 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
0 °C ... +50 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Allgemeine Daten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussdaten
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Systemdaten
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Art des Redudanzprotokolls
MRP
Diagnosedaten
1.408 Byte
Fast Startup
Ja
Feldbusprotokoll
PROFINET RT
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
4.362 kByte
Profinet-Systemredundanz S2 verfügbar
Nein
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnellanlaufzeit, max.
500 ms
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
16
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Versorgung
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
80 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Das passende Abschlusskit ist im Lieferumfang des Feldbuskopplers enthalten.
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ETIM 10.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
ECLASS 14.0
27-24-26-07
ECLASS 15.0
27-24-26-07
Best.-Nr.:
2566380000
Art:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.:
2614380000
Art:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr.:
1334910000
Art:
UR20-FBC-EC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2659690000
Art:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2476450000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
2659700000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
1334920000
Art:
UR20-FBC-EIP
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1550550000
Art:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
2799510000
Art:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1334890000
Art:
UR20-FBC-CAN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr.:
1334900000
Art:
UR20-FBC-DN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr.:
2625010000
Art:
UR20-FBC-CC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr.:
2680260000
Art:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr.:
1334940000
Art:
UR20-FBC-PL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr.:
2661310000
Art:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Ausfuehrung
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFINET RT
Best.-Nr.
2659680000
Art
UR20-FBC-PN-ECO
GTIN (EAN)
4050118674057
VPE
1 Stück
Tiefe
76 mm
Tiefe (inch)
2,992 inch
Höhe
120 mm
Höhe (inch)
4,724 inch
Breite
52 mm
Breite (inch)
2,047 inch
Nettogewicht
247 g
Lagertemperatur
-40 °C ... +85 °C
Betriebstemperatur
0 °C ... +50 °C
RoHS-Konformitätsstatus
Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP
98e19a7e-033b-4e68-93e3-c47b30de875e
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Luftdruck (Betrieb)
≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Lagerung)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftdruck (Transport)
1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Luftfeuchtigkeit (Transport)
10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2
Prüfspannung
500 V
Schock
15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27
Tragschiene
TS 35
Vibrationsfestigkeit
5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6
Überspannungskategorie
II
Anschlussart
PUSH IN
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max.
1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min.
0,14 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Anschluss
2x RJ45-Steckverbinder
Art des Redudanzprotokolls
MRP
Diagnosedaten
1.408 Byte
Fast Startup
Ja
Feldbusprotokoll
PROFINET RT
Modulart
Buskoppler
Parameterdaten
4.362 kByte
Profinet-Systemredundanz S2 verfügbar
Nein
Prozessdaten
1.024 Byte
Schnellanlaufzeit, max.
500 ms
Schnittstelle
u-remote Systembus
max. Anzahl an Modulen
16
Übertragungsrate Feldbus, max.
100 Mbit/s
Übertragungsrate Systembus, max.
48 Mbit/s
Einspeisestrom für IIN (Eingangsstrompfad) , max.
10 A
Einspeisestrom für System, max.
4 A
Stromaufnahme aus Isys , typ.
80 mA
Versorgungsspannung
24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus
Versorgungsspannung für System und Eingänge
24 V DC +20 %/ -15 %
Produkthinweis
Das passende Abschlusskit ist im Lieferumfang des Feldbuskopplers enthalten.
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal
Eplan data
CADENAS eCATALOG
CAX data
Produktänderungsmitteilung
Software
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
ETIM 6.0
EC001603
ETIM 7.0
EC001603
ETIM 8.0
EC001603
ETIM 9.0
EC001603
ETIM 10.0
EC001603
ECLASS 9.0
27-24-26-07
ECLASS 9.1
27-24-26-07
ECLASS 10.0
27-24-26-07
ECLASS 11.0
27-24-26-07
ECLASS 12.0
27-24-26-07
ECLASS 13.0
27-24-26-07
ECLASS 14.0
27-24-26-07
ECLASS 15.0
27-24-26-07
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E141197
Best.-Nr.:
2566380000
Art:
UR20-FBC-PN-IRT-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT+RT
Best.-Nr.:
2614380000
Art:
UR20-FBC-PB-DP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, PROFIBUS DP-V1
Best.-Nr.:
1334910000
Art:
UR20-FBC-EC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2659690000
Art:
UR20-FBC-EC-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherCAT
Best.-Nr.:
2476450000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
2659700000
Art:
UR20-FBC-MOD-TCP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Modbus/TCP
Best.-Nr.:
1334920000
Art:
UR20-FBC-EIP
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1550550000
Art:
UR20-FBC-EIP-V2
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
2799510000
Art:
UR20-FBC-EIP-ECO
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, EtherNet/IP
Best.-Nr.:
1334890000
Art:
UR20-FBC-CAN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CANopen
Best.-Nr.:
1334900000
Art:
UR20-FBC-DN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, DeviceNet
Best.-Nr.:
2625010000
Art:
UR20-FBC-CC
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link
Best.-Nr.:
2680260000
Art:
UR20-FBC-CC-TSN
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, CC-Link IE TSN
Best.-Nr.:
1334940000
Art:
UR20-FBC-PL
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, POWERLINK
Best.-Nr.:
2661310000
Art:
UR20-FBC-IEC61162-450
Ausfuehrung:
Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, IEC 61162-450
Diese Funktion wird über den externen Dienstleister https://supplyframe.com bereitgestellt. Wenn Sie „Fortfahren“ anklicken, werden Sie zu dieser Seite weitergeleitet. Dadurch kommt es zur Übermittlung personenbezogener Daten in Nicht-EU-Länder. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung der externen Website, für die Weidmüller keine Verantwortung und Haftung übernimmt.